- Английский
- Немецкий
- Французкий
- Испанский
- Японский
- Итальянский
- китайский
- Традиционный китайский
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
- Тип блога
- Продукция
- Тема
- Главная
- Блог
- Практические примеры
- Центр знаний
- Истории
- Видео
-
Горячий поиск
- Обновления товаров
- Поделиться FS
- PoE коммутатор
- Общая сеть
- Сетевые устройства
Что такое оптический пигтейл: определение, типы, применение
Как Используются Оптический Пигтейл?
При установке оптоволоконного кабеля то, как кабели подсоединены к сети, жизненно важно для успешной работы. Если все сделано правильно, оптические сигналы будут проходить по кабелю с низким затуханием и меньшими возвратными потерями. Оптический пигтейл - это оптимальный способ соединения оптоволокна, который используется в 99% случаев применения одномодового волокна. В этой статье содержится базовая информация о волоконно-оптическом пигтейле, в том числе о типах его разъемов, классификацию пигтейлов и методы его подсоединения.
Что такое оптический пигтейл?
Оптический пигтейл - это волоконно-оптический кабель, имеющий коннектор на одном конце, при этом другой конец остаётся без разъёма. Следовательно, конец с разъёмом можно подсоединить к оборудованию, а другая сторона сращивается с оптоволоконным кабелем. Оптический пигтейл используется для того, чтобы терминировать оптический кабель путем сплавления или механического соединения. Высококачественные оптические пигтейлы вкупе с правильным сплавлением - лучший из возможных способов терминировать оптический кабель. Оптические пигтейлы обычно размещаются в оборудовании для кабельного менеджмента, например ODF, клеммной коробке и коробке распределения.
Чем оптический пигтейл отличается от патч-корда?
Волоконно-оптические системы, которые служат для передачи информации на расстояние, требуют применения таких шнуров. Они являются одним из главных коммутационных средств, обеспечивающих построение сети. Оптические кабели и шнуры располагаются в телекоммуникационных шкафах, которые позволяют защитить размещаемое внутри оборудование от нежелательного к нему доступа и обеспечивают его нормальную работу. Шнуры оптические могут быть:
Главное отличие этих шнуров заключается в односторонней или двусторонней заделке их концов. У патч-кордов на обоих концах присутствуют коннекторы, причем они могут быть одноименными или разноименными. В первом случае коннектор называется соединительным, а во втором – переходным. Используются патч-корды, чтобы выполнять межкроссовые соединения и соединять между собой оптическое оборудование.
То есть, с помощью патч-кордов может осуществляться соединение внутри распределительного устройства (например, в качестве такового может применяться шкаф телекоммуникационный напольный 42U) или распределительное устройство выходить на активное оборудование. Патч-корды могут быть одно- и многомодовыми, каждый из которых обалдает определенным цветом, определяемым соответствующим стандартом. К примеру, шнур одномодовый имеет желтый цвет, а многомодовый – оранжевый.
Пигтейлы оптические обладают коннекторами лишь с одной стороны. При помощи сварки или благодаря механическим сплайсам свободный конец шнура соединяется с линейным кабелем. В зависимости от того, каким типом коннектора отличаются пигтейлы, они могут быть разных видов.
Типы оптических пигтейлов
Оптические пигтейлы доступны в различных вариантах. Они разделяются на группы по типу разъема - есть оптические пигтейлы с разъемами типа LC, есть SC, ST и т.д.. По типу волокна - одномодовое оптическое волокно и многомодовое оптическое волокно. И по количеству волокон - на рынке часто используются 6 и 12-волоконные оптические пигтейлы.
По типу волокна
Оптические пигтейлы можно разделить на одномодовые (желтого цвета) и многомодовые (оранжевого цвета). В многомодовых оптических пигтейлах используется многомодовый оптический кабель диаметром 62.5/125 микрон или 50/125 микрон с многомодовыми разъемами на конце. 10-гигабитные многомодовые оптические кабели (OM3 или OM4) также доступны и в виде оптических пигтейлов. Цвет колпачка 10-гигабитных оптических кабелей ОМ3 и ОМ4 обычно голубой. В одномодовых оптических пигтейлах используется одномодовый оптический кабель диаметром 9/125 микрон с одномодовыми разъемами на конце.
По типу разъема
В зависимости от разъема, находящегося на конце, оптические пигтейлы разделяются по следующим типам: SC пигтейл, ST пигтейл, LC пигтейл, FC пигтейл, MTRJ пигтейл, E2000 пигтейл и т.д. В зависимости от конструкции и внешнего вида, каждый из них имеет свои преимущества в различных системах и областях применения. Ниже рассматриваются основные типы коннекторов, широко распространенные среди пользователей.
Пигтейл SC имеет коннектор типа SC цилиндрической формы диаметром 2.5 мкм со скругленным торцом из циркония или нержавеющей стали. Использование оптического пигтейла SC экономично для таких сетей как CATV, LAN, WAN, в тестировочном и измерительном оборудовании.
Пигтейл FC - пигтейл с коннектором такого типа имеет металлический корпус, что является его преимуществом, винтовую структуру и керамический высокоточный наконечник. Такие пигтейлы и смежные ему продукты широко используются в общих случаях.
Пигтейл ST. ST наиболее популярный тип разъема для мультимодового волокна в LAN-сетях. Он имеет длинный наконечник диаметром 2.5 мкм, сделанный из керамики (циркония), нержавеющей стали или пластика. Следовательно, оптические пигтейлы ST часто используются в телекоммуникациях, производстве и медицине.
Как и оптические патч-корды, оптические пигтейлы можно разделить по типу полировки UPC и APC. Наиболее часто используемые пигтейлы - это SC/APC, FC/APC и MU/UPC.
По применению в зависимости от окружающей среды
Пигтейл может быть выполнен из кабеля, имеющего любую оболочку. Однако чтобы работа внутри кросса была более удобной и качественной, требуется использовать кабель, который имеют буферную оболочку в 0,9 мм. Есть оптические пигтейлы, которые специально устанавливаются для того, чтобы выдержать жесткие или экстремальные условия окружающие среды. В таких ситуациях используют бронированные или водонепроницаемые оптические пигтейлы.
Бронированный пигтейл: волокно заключено в трубку из нержавеющей стали или другой прочный металл внутри внешней оболочки. Бронированный пигтейл обеспечивает дополнительную защиту для волокна внутри и добавляет надёжности сети, одновременно уменьшая повреждения от грызунов, строительства или тяжести других кабелей.
Водонепроницаемый пигтейл сделан из нержавеющей стали, усиленной водонепроницаемым колпачком и бронированной оболочкой из PE (Polyethylene). Водонепроницаемый пигтейл хорошо подходит для использования в жестких условиях окружающей среды, например, для башен связи, сетей CATV или военных нужд. Водонепроницаемый пигтейл отличается высокой жесткостью, прочностью при растяжении и надежностью, облегчая его использование в наружных условиях.
По количеству волокон
Оптические пигтейлы могут иметь 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 и 48 оптических волокон. Симплексный пигтейл имеет одно волокно и коннектор на конце. Дуплексный пигтейл имеет два волокна и 2 разъема на конце. Каждое волокно маркируется буквами «А» и «В» или разными цветами колпачков разъема, чтобы указать полярность. Пигтейл, состоящий из 4, 6, 8, 12, 24, 48 или более волокон, имеет сходное строение.
Примечание: Оптические пигтейлы имеют разъемы female и male. Female-коннектор может быть установлен на патч-панели. Так же есть male коннекторы, которые устанавливаются сразу в оптический модуль.
Заключение
Оптические пигтейлы в основном используются для сращивания с оптоволокном, чтобы подсоединить его к патч-панели или оборудованию. Они являются приемлемым и надежным способом терминации, эффективно экономит время установки и затраты на него. Компания FS.com предлагает различные типы оптических пигтейлов, включая стандартные пигтейлы диаметром 900 мкм, 6-24 волоконные пигтейлы, бронированные и водонепроницаемые пигтейлы, и т.д. Большое количество кабелей и коннекторов в наличии делает возможным быструю отправку заказа клиенту.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
- Вики
- Коммутаторы
- Общая сеть
- СКС
- Общий
- Руководство по покупке
- Сетевые устройства
- Медные кабельные системы
- Ethernet патч-корды
- Как сделать
- Оптические модули
- Телекоммуникации
- Коммутатор L2
- Маршрутизация и коммутация
- Коммутатор L3
- Оптические патч-корды
- 1G модули
- Оптические кабельные сборки
- PoE коммутатор
- Маршрутизаторы
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022