Что такое OTN-оптическая транспортная сеть?
Благодаря взрывному росту цифрового трафика и постоянно растущему количеству приложений, требовательных к пропускной способности, оптическая транспортная сеть (OTN) превращается из двухточечных средств DWDM в масштабируемые и надежные оптические сетевые приложения, которые обслуживают широкий спектр клиентских сигналов с помощью одинаково разнообразные требования к обслуживанию. Операторы связи также уделяют особое внимание OTN в городской зоне, где она быстро переходит от SONET/SDH к мультиплексированию с разделением по длине волны (WDM). С целью увеличения пропускной способности и увеличения функциональности сети OTN предоставляет способ поддержки различных типов трафика более экономичным способом, чем при использовании сетей SONET/SDH.
Что такое OTN сеть?
Определяемый сектором стандартизации электросвязи (ITU-T), OTN-это цифровая технология-оболочка, которая обеспечивает эффективный и общепринятый во всем мире способ мультиплексирования различных услуг на оптические световые пути. Технология OTN или технология цифровой оболочки обеспечивает общесетевую структуру, которая добавляет SONET/SDH подобные функции к оборудованию WDM. Он создает прозрачную иерархическую сеть, предназначенную для использования как на устройствах WDM, так и на TDM. (Более подробная информация о системе WDM и TDM доступна в разделе эволюция оптических диапазонов длин волн.)
OTN интегрирует функции транспортировки, мультиплексирования, маршрутизации, управления, надзора и строит клиентские соединения OTN (например, SONET/SDH, IP, ATM) в метро и основных сетях. В настоящее время он широко применяется в метрополитене, региональных и дальнемагистральных DWDM-пакетно-оптических транспортных сетях.
Пять ключевых преимуществ сети OTN
Сеть OTN сочетает в себе преимущества оптической передачи и электрической обработки для обеспечения сквозных, прозрачных соединений труб, повышенной спектральной эффективности и возможностей передачи большой емкости для дальнемагистральных передач. Основные преимущества сети OTN представлены следующим образом.
Стандартная иерархия—стандарты OTN включают стандартную иерархию мультиплексирования, точно определяющую, как сигналы с более низкой скоростью восходят к более высокой скорости полезных нагрузок. Это позволяет платформе WDM переносить низкоскоростные сервисы в пределах длин волн 10 Гбит/с, 40 Гбит/с или 100 Гбит/с без необходимости внешнего демультиплексирования длин волн и ручных соединений.
Расширение транспортных мощностей—сети OTN обеспечивают базовую инфраструктуру высокой пропускной способности для основных межофисных, столичных межофисных и широкополосных сетей бизнес-доступа. Операторы развертывают OTN для поддержки наибольшего количества услуг на наименьшем объеме инфраструктуры.
Снижение затрат—при транспортировке нескольких клиентов на одной длине волны и сохранении их специфических требований сеть OTN снижает общую стоимость транспортировки и обеспечивает эффективное использование полосы пропускания.
Транспортная гибкость—сетевые операторы могут использовать технологии, необходимые для поддержки текущих транспортных потребностей,а также позволяют в будущем внедрять новые технологии в соответствии с потребностями бизнеса. Он может легко масштабироваться до кольцевых сетей, сквозных сетей и конспиративных сетей.
Синхронизация транспарентности—синхронизация транспарентности важна для предложения оптовых услуг сторонним поставщикам. Транспарентность OTN позволяет сетям передавать любые услуги, включая Ethernet, хранение данных, цифровое видео, а также SONET/SDH, не вмешиваясь в синхронизацию клиента.
Оптические транспортные сетевые решения
WDM MUX/DEMUX, оптический мультиплексор ввода/вывода (OADM), EDFA, транспондер/мультиплексор WDM, карта защиты оптической линии (OLP), регулируемый оптический аттенюатор (VOA) и т. д. - вот продукты, используемые в сетях OTN. Для различных сетевых требований каждой отдельной сетевой задачи оборудование, развернутое в сети OTN, может быть различным. Ниже перечислены некоторые распространенные продукты на основе OTN, а также их функции.
Предмет | Функция |
---|---|
WDM MUX/DEMUX | Предлагает высокопроизводительное разделение и мультиплексирование сигналов |
OADM | Add/drop the selected wavelengths in one or multiple channels |
EDFA | Увеличьте запас мощности на большие расстояния |
WDM Транспондер/Мультиплексор | Предлагает функции преобразования электрических и оптических сигналов и преобразования длины волны/дополнительные функции мультиплексирования |
OLP | Защита оптической линии для контроля оптической мощности и автоматического переключения |
VOA | Переменный оптический аттенюатор для управления оптической мощностью |
Товары о которых следует знать перед развертыванием сети OTN
Если вы собираетесь развернуть сеть OTN самостоятельно или получить индивидуальное решение OTN от поставщиков решений, есть некоторые детали и требования, которые вы должны знать заранее.
Сколько пролетов у вас есть, и какое расстояние между каждым из пролетов?
Конкретное расстояние, на которое транспортируется ваша сеть, будет определять основное оборудование, необходимое в системе OTN. В частности, расстояние передачи между каждым пролетом будет указывать, будет ли необходим модуль компенсации дисперсии (DCM) для компенсации в волоконно-оптической линии связи.
Каков ваш тип волокна и потери связи (типичные 0,25 дБ/км)?
Решения OTN, предлагаемые поставщиками решений, могут быть адаптированы как к двойному, так и к одиночному типу волокон. А потеря связи необходима для совместного размещения наиболее подходящих оптических приемопередатчиков и некоторых активных компонентов, таких как усилители EDFA.
Какова скорость передачи данных между каждым пролетом? И сколько предприятий вы планируете передать?
Чтобы четко определить скорость передачи данных и пропускную способность для каждого промежутка в вашей сети, необходимо выбрать наиболее практичные типы MUX или OADM для вашей текущей инфраструктуры OTN. И хорошее приобретение количества компаний, которые вы должны развернуть, может проложить путь для будущего расширения сети.
Вывод
В целом, технология OTN представляет собой как технический скачок вперед в оптической сети по сравнению с SONET/SDH, так и бизнес-возможность для операторов связи и поставщиков услуг. Сети OTN могут в полной мере использовать транспортную инфраструктуру в эпоху конвергенции данных и транспорта, предлагая операторам беспрецедентную архитектурную гибкость, независимость от клиентских протоколов и дифференциацию услуг. Сеть OTN достигла совершеннолетия и, безусловно, будет продолжать развиваться по мере роста спроса на трафик.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022