Что такой PoE сплиттер и как он работает?
Power over Ethernet (PoE) - технология, позволяющая сетевым кабелям передавать электрическую энергию. Это дает много преимуществ для установки, таких как гибкость, экономия средств, надежность и т. д. Когда речь идет о товарах Power over Ethernet, PoE сплиттер должен быть в списке. Цель этой статьи - помочь Вам понять, что такой PoE сплиттер, как работает PoE сплиттер, как его выбрать и использовать, а также некоторые часто задаваемые вопросы о нем.
Что такой PoE сплиттер
Сплиттеры PoE - это устройства, которые используются вместе с коммутаторами PoE и инжекторами PoE. Он подает питание путем разделения питания от данных и подачи его на отдельный вход, который может использовать устройство, не совместимое с PoE. Как показано на рисунке 1, на одной стороне PoE сплиттера есть два выходных кабеля: один обеспечивает передачу данных, а другой - питание. В целом, в сценарии часто используются PoE сплиттер, когда есть удаленные устройства, не поддерживающие PoE, без ближайших розеток переменного тока.
Как PoE сплиттер работает
Существует две ситуации, когда PoE сплиттер используется в сети: сети с коммутаторами PoE или сети с устройствами, не поддерживающими PoE, такими как небольшие коммутаторы, маршрутизаторы и т. д.
Как показано на следующем рисунке, оборудование источника питания - коммутатор PoE обеспечивает источник питания на Ethernet кабеле. В этой ситуации входной кабель PoE сплиттера может напрямую соединяться с коммутатором. Одна выходная линия обеспечивает данные, а другая - питание. Когда сплиттер получает унифицированный сигнал PoE, он разделяет данные и питание на две разные линии до конечных устройств, не поддерживающих PoE, таких как IP-камеры и точки беспроводного доступа.
Если существует смесь совместимых и несовместимых устройств PoE, PoE сплиттер никогда не следует напрямую подключать к коммутатору, не поддерживающему PoE, но следует обращаться за помощью к инжектору PoE для подачи питания. Например, на рисунке ниже, PoE сплиттер соединен с инжектором PoE, так что питание и данные могут быть отправлены на камеру в конце.
Как установить PoE сплиттер
Как правило, сплиттеры PoE требуются, когда подключенные к сети устройства, такие как IP-камеры, VoIP-телефоны, радио WiFi и считыватели дверей IP, не используют PoE. Здесь приводят пример использования PoE сплиттера для установки IP-телефона в сети, включая коммутатор PoE.
Установка могут быть легко завершена в считанные минуты. Перед установкой подготовлены PoE сплиттера, сетевой коммутатор PoE, IP-камера, кабели UTP. PoE сплиттер, используемый в этом примере, является кабелем PoE сплиттера FS с выходом постоянного тока 12 В.
Подключите два выходных кабеля PoE сплиттера к интерфейсам IP-камеры, один для передачи питания, а другой для передачи данных. Затем вы можете подключить один конец кабеля UTP к входному интерфейсу спллитера PoE, а другой конец кабеля UTP - к гигабитному порту RJ45 коммутатора. После всего этого данные и питания будут переданы на IP-камеру.
Руководство по покупке PoE сплиттера
Если Вы застряли в выборе PoE сплиттера, вот руководство по покупке PoE сплиттера, которое поможет Вам.
Прежде всего, Вы должны убедиться, что PoE сплиттер, который Вы хотите купить, может хорошо работать с подключенными устройствами в Вашей сети. Как правило, PoE сплиттер на рынке соответствуют стандартам IEEE 802.3af / 802.3at. Сплиттеры PoE могут получать питание от входа PoE 802.3af, если общая мощность составляет менее 15,4 Вт, или они могут получать питание от входа 802.3at, если требуемая общая мощность составляет менее 30 Вт. Входное напряжение устройств с питанием должно соответствовать этим спецификациям. Более того, убедитесь, что скорость передачи данных оборудования источника питания соответствует сплиттеру PoE.
FAQ по сплиттеру PoE
PoE сплиттер vs инжектор: В чем разница?
Как PoE сплиттер, так и PoE инжектор являются часто используемым силовым устройством, однако они идут в противоположном направлении. Инжектор PoE, также известный как «средний промежуток», добавляет мощность к данным, которые поступают от non-PoE коммутатора или «конечного промежутка». Он подает питание через сетевой кабель на оборудование PoE, такое как беспроводная точка доступа. PoE сплиттер также подает питание на устройство, однако основное отличие состоит в том, что он разделяет питание от данных на отдельный вход, который может использовать устройство.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022