В чем разница между медиаконвертером и коммутатором?
В настоящее время медиаконвертер и сетевой коммутатор имеют жизненно важное значение в сетях Ethernet. Но они разные по функциям и применению. Тогда как выбрать медиаконвертер или коммутатор для сети? В чем разница между этими двумя устройствами? Медиаконвертер vs коммутатора: определения, скорости передачи, установка, функции и руководства по выбору описаны в этой статье.
В чем разница между медиаконвертером и коммутатором?
Медиаконвертер это очень экономичное и гибкое устройство, которое в основном используется для преобразования электрических сигналов в сетевых кабелях с медной неэкранированной витой парой (UTP) в оптические сигналы для волоконно-оптических кабелей. Это позволяет объединить различные форматы сигналов в одну хорошо функционирующую локальную сеть. В то время как сетевой коммутатор играет центральную роль для проводных сетевых устройств (компьютеров, принтеров и ПК) в сети для связи друг с другом. Сетевой коммутатор обычно подключается к маршрутизатору, что позволяет подключаться к Интернету через модем.
Медиаконвертер vs коммутатор - скорости передачи
Для оптоволоконных медиаконвертеров в настоящее время на рынке доступны медиаконвертеры 100M/1000M/10G. Среди них более часто применяются медиаконвертеры 100M/1000M, которые стали экономичным решением для домашних сетей и сетей малого и среднего бизнеса. Сетевые коммутаторы можно разделить на коммутаторы 1G, 10G, 25G, 100G и даже 400G для удовлетворения различных требований к скорости передачи данных. Возьмем, к примеру, сети крупных центров обработки данных. Коммутаторы 1G/10G/25G в основном применяются для уровня доступа или считаются коммутаторами ToR. Коммутаторы 40G/100G/400G используются в качестве коммутаторов для ядра или spine.
Медиаконвертеры vs коммутатор - установка
Медиаконвертеры - это простые сетевые аппаратные устройства, которые оснащены меньшим количеством интерфейсов, чем сетевые коммутаторы, поэтому прокладка кабелей и подключение менее сложны. Их можно установить на рабочий стол или шасси. Поскольку медиаконвертеры являются устройствами plug-and-play, метод установки очень прост: просто вставьте соответствующие кабели в медные и оптоволоконные порты на нем, а затем подключите кабели к сетевым устройствам на каждом конце. В следующем видео показаны процессы установки при использовании медиаконвертеров в сети.
Сетевые коммутаторы можно использовать как автономное устройство в доме или небольшом офисе или установить в стойку для больших сетей. Обычно соединительные кабели подключаются к порту сетевого коммутатора, чтобы связать компьютер или другие сетевые устройства. В некоторых кабельных средах с высокой плотностью подключения компоненты, такие как патч-панели, оптоволоконные кассеты и кабельные организаторы, также используются вместе для организации кабелей. Для управляемых сетевых коммутаторов также необходима некоторая конфигурация для запуска таких функций, как SNMP, VLAN, IGMP и т. д.
Медиаконвертеры vs коммутатор - функционал
Медиаконвертеры из меди в оптоволокно и из волокна в оптоволокно - это два типичных типа медиаконвертеров. Первый может обеспечивать подключение оборудования Ethernet на основе меди по оптоволоконному каналу для расширения каналов на большие расстояния, а второй может обеспечивать возможность подключения между многомодовым и одномодовым волокном, между двумя волокнами и одна волокно, а также преобразование из стандартных от длин волн (1310 нм, 1550 нм) до длин волн WDM.
По сравнению с медиаконвертерами, функции сетевых коммутаторов намного сложнее и определяются сетевыми операционными системами (NOS). По сетевому уровню их можно разделить на коммутаторы уровня 2, уровня 3 и уровня 4. Обычно коммутаторы уровня 2 являются основными коммутаторами для передачи данных и выполнения проверки ошибок для каждого переданного и принятого сигнала. Коммутаторы уровня 3 и уровня 4 имеют функции маршрутизации для активного расчета наилучшего способа отправки пакета по назначению и другие расширенные функции, такие как MLAG, STP, VXLAN и т. д.
Медиаконвертер vs коммутатор: когда и какой выбирать?
У оптоволоконного медиаконвертера и коммутатора есть что-то общее: оба эти устройства могут использоваться для соединения с медными и оптоволоконными кабелями. Тогда как выбрать медиаконвертер или сетевой коммутатор в сети Ethernet? Некоторые рекомендации по выбору подробно описаны ниже.
1. Оптические медиаконвертеры часто применяются в тех случаях, когда кабели Ethernet не могут перекрыть, а оптоволоконные кабели должны использоваться для увеличения дальности передачи в ограниченном бюджете. Их можно использовать как для построения локальных сетей, так и пригородных сетей, например, для соединения магистральных сетей предприятия и университетского городка.
2. Сетевой коммутатор имеет несколько портов для различных устройств (например, ПК и принтеров) для связи в локальной сети. Другими словами, сетевые коммутаторы добавляют в сеть больше устройств для увеличения пропускной способности сети. Сетевой коммутатор - это гибкое сетевое устройство, которое позволяет легко добавлять в сеть больше проводных устройств. Кроме того, он может препятствовать трафику между двумя устройствами мешать другим вашим устройствам в той же сети и позволяет вам контролировать сеть, которую вы хотите.
3. Медиаконвертеры и сетевые коммутаторы также могут работать вместе. Например, когда сетевые коммутаторы построены на основе меди и их необходимо соединить друг с другом на расстоянии более 100 м, медиаконвертеры необходимы для передачи электрических сигналов в оптические. На следующем рисунке показано типичное приложение магистральной сети кампуса с медиаконвертерами и сетевыми коммутаторами.
Рисунок 1: Применение медиаконвертеров в магистральных сетях кампуса
Заключение
Медиаконвертер и коммутатор играют разные роли, но могут работать вместе в сети Ethernet. Следует помнить, что оптоволоконный медиаконвертер в основном предназначен для преобразования из меди в оптоволокно для увеличения дальности передачи, а сетевой коммутатор предназначен для соединения устройств вместе для обмена данными и связи.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022