Как выбрать оптический патч-корд?

Updated on мар 28, 2022 by
14.9k

Оптический патч-корд находит широкое применение в приложениях, охватывающих телекоммуникации и передачу данных. Благодаря многочисленным выгодам для бизнеса и предприятий, Оптический патч-корд представляет собой наиболее достаточную и распространенную систему пропускной способности. С распространением этих гигабитных сетей стремление к увеличению емкости и скорости еще больше способствовало развертыванию оптических патч-кордов. Как мы можем сделать эффективный выбор, когда сталкиваемся с различными оптическими патч-кордами на рынке? Некоторое базовое понимание оптического патч-корда было бы полезно.

Что такое оптический патч-корд?

Оптический патч-корд, (также известный как коммутационный шнур, patching cord – дословно ''соединительный шнур'') , представляют собой отрезок оптического кабеля, на обоих концах которого расположены оптические разъемы (LC, SC, MTRJ, ST и т. д.). Эти разъемы позволяют быстро подключать оптические патч-корды к оптическим коммутаторам или другому телекоммуникационному/компьютерному оборудованию. Оптические патч-корды являются ключевым оборудованием для использования внутри помещений, например, в серверных комнатах или дата-центрах. Оптические патч-корды обеспечивают превосходную надежность, отличную адаптивность и повышенную безопасность, что делает их лучшим выбором для применений, где традиционные медные кабели недоступны.

fiber patch cord

Для чего нужны оптические патч-корды?

Сфера использования оптических патч-кордов настолько широка, что берет свое начало на бытовом уровне и завершает в крупных узлах связи. Оптические шнуры данного типа используются при подключении разнообразных ethernet устройств: телефонов, роутеров, модемов, хабов и рабочих станций. Патч-корд универсален: с его помощью можно соединить практически любые сетевые устройства, обеспечивая необходимую скорость передачи и практически не обращая внимание на температурное и механическое воздействие.

Типы оптического патч-корда

Согласно различным стандартам, оптические патч-корды можно разделить на различные типы, такие как тип волокна, количество волокон, тип оболочки, тип разъема и тип полировки.

По типу волокна: Различают (SM——Одномодовое волокно) одномодовые  патч-корды и (MM—— Многомодовое волокно) многомодовые  патч-корды. Разница между ними – это диаметр волокна, за счет чего передается одна или несколько мод излучения.

  • SM патчкорды обладают меньшим диаметром волокна, 9/125, поэтому передается только одна мода изучения.

  • MM патчкорды снабжены большим диаметром волокна, 50/125 и 62,5/125, что обеспечивает передачу более одной моды излучения.

fiber patch cord types

По количеству волокон: Отличаются между собой патчорды еще и количеством волокон. Там, где используется одно волокно – это симплекс (simplex), а где два волокна - дуплекс (duplex).

simplex vs duplex fiber patch cable

По типу оболочки: PVC и LSZH используются для описания материала оболочки оптических патч-кордов. PVC оптические патч-корды очень мягкие, а LSZH оптические патч-корды более прочные, поскольку они содержат огнезащитные составы, которые при горении не выделяют токсичных паров. PVC оптические патч-корды обычно используются для прокладки горизонтально от кабельного центра, а LSZH оптические патч-корды используются между этажами зданий.

По типу коннектора: Сегодня на рынке присутствует множество типов коннекторов, а значит и патчкордов с такими коннекторами много. Основное их отличие в том, что у переходных кабелей на конце разные разъемы, а у соединительных – одинаковые. Также существуют шнуры с SC коннекторами, LC коннекторами, FC коннекторами, ST коннекторами.

По типу полировки: В корпусе коннектора размещен наконечник (ферула). Именно он соединяется с оптическим волокном. Чтобы уменьшить обратные потери, то есть, снизить количество обратного отображения излучаемого света к источнику, применяется полировка ферулы.

Применяют 4 типа полировки:

  • PC (Physically Contact) – это когда концы оптического кабеля полируют с небольшой кривизной, дабы избежать воздушного зазора, что может быть между торцами коннекторов. Также это способствует тому, что при контакте разъемов сами волокна соединялись лишь в центре – именно в ядре. При такой полировке обратные потери будут равны -30 дБ.

  • UPC (Ultra Physically Contact). Подразумевает закругленную форму ферулы. Такую полировку производят на специальной машине. Обратные потери для SPC будут в пределах -45 дБ, а для UPC не превысят -50 дБ.

  • APC (Angled Physically Contact) – это абсолютно другой тип полировки. Торец полируют под углом равным 8º. Данный способ полировки уменьшает обратные потери до значения в -60 дБ. К тому же исключается обратный сигнал за пределы световода. Такую полировку применяют в высокоскоростных сетях, а также в сетях кабельного телевидения (+р).

Важно знать, что коннекторы с полировками UPC, SPC и PC сочетаются. Если у коннекторов полировка APC, тогда с другими типами они не совместимы. По этой причине у них даже цветовая маркировка разная. Коннекторы UPC, PC и SPC синие, а вот APC зеленые.

Виды оптического патч-корда

Оптические патч-корды развиваются, чтобы соответствовать растущим требованиям к пропускной способности. Некоторые специальные разработанные оптические патч-корды появились для удовлетворения различных потребностей приложений. Знание доступных вариантов сэкономит нам много времени и денег. Ниже некоторые оптические патч-корды для использования в определенных ситуациях.

Бронированный оптический патч-корд: Он сохраняет все характеристики стандартного оптического патч-корда, но он намного прочнее. Бронированный потический патч-корд может выдержать переступы со стороны взрослого человека и это против грызунов. Бронированный оптический патч-корд, несмотря на свою прочность, на самом деле такой же гибкий, как и стандартный оптический патч-корд, и может изгибаться произвольно.

armored fiber cable

BIF оптический патч-корд: Этот оптический патч-корд обладает высокой устойчивостью к повреждениям и потерям, связанным с изгибом. Он имеет небольшой радиус изгиба кабеля и предотвращает дополнительные потери при изгибе благодаря инновационной конструкции сердечника и улучшает низкую чувствительность к макроизгибам. BIF оптические патч-корды предназначены для поддержки центров обработки данных и приложений FTTH и должны быть обернуты и плотно закреплены вокруг кабелей высокой плотности.

bend insensitive fiber patch cord

Mode Conditioning оптический патч-корд: Это дуплексный многомодовый оптический патч-корд с коротким одномодовым оптическим кабелем в начале длины передачи. Он предназначен для решения технических проблем, связанных с использованием одномодовых устройств на существующем многомодовом кабельном оборудовании. Оптический патч-корд режима кондиционирования предназначены для расширения установленного оптического оборудования за пределы его первоначального предполагаемого применения и улучшения качества сигнала данных.

mode-conditioning-fiber-patch-cable

Оптический патч-корд с низким вносимым потерям: Он имеет много общего с общим соптическим кабелем, судя только по внешнему виду. Но соединители на двух концах выполнены с относительно меньшими вносимыми потерями. FS.com удалось снизить вносимые потери до 0,3 дБ для разъемов MTP и до 0,2 дБ для разъемов LC и SC, что намного ниже отраслевого стандарта в 0,75 дБ.

Uniboot оптический патч-корд: Uniboot оптический патч-корд специально разработан с uniboot разъемом LC, который объединяет два волокна в одном кабеле, обеспечивая дополнительные преимущества в кабельной среде высокой плотности. Это уменьшает количество кабелей до 50% и лучше всего подходит для применения в условиях ограниченного пространства.

uniboot fiber patch cord

Переключаемый оптический патч-корд: Это позволяет быстро и легко менять полярность на месте без необходимости использования специальных инструментов или обучения, а также исключает возможность возникновения проблем, вызванных повторным замыканием разъема. Благодаря компактной конструкции переключаемые оптические патч-корды обеспечивают более эффективное управление кабелями в условиях высокой плотности.

switchable fiber patch cord

Какой выбрать оптический патч-корд?

Меньшие оптические патч-корды фактически сявляется основой надежной и прочной оптической сети. При выборе оптического кабеля всегда учитывайте следующие факторы: тип волокна (SMF и MMF), количество волокон (симплекс и дуплекс), тип оболочки (PVC/LSZH), тип разъема (LC, SC, ST и т. Д.) и тип полировки (PC, APC, UPC). Если ваша кабельная среда достаточно требовательна, упомянутый выше специальный оптический патч-корд должен соответствовать вашим потребностям.

Помимо типов оптических патч-кордов, цена оптического кабеля также играет важную роль при принятии окончательного решения. Как получить идеальный оптический патч-корд в рамках вашего бюджета? Вы можете рассчитывать на надежное изготовление оптического патч-корда - FS.com предлагает оптический кабель по разумной цене, который соответствует стандартным требованиям или превышает их. Ниже сравнение цен на оптический патч-корд между FS и другими поставщиками.

Поставщик/Производитель LC-LC Duplex одномодовое волокно (1m) SC-SC Duplex многомодe OM1(1M) LC-LC Duplex многомодe OM2(1M) SC-SC Duplex многомод OM3(1M) LC-LC Duplex многомод OM4(1M) LC-LC Duplex многомод OM5(1M)
C2G $42.99 $18.99 $29.99 $21.99 $33.99 /
Belkin $25.99 / $21.99 / / /
Monoprice $11.35 $6.65 $9.68 $6.85 / /
Startech $26.99 $23.99 $32.99 / $31.99 /
FS.com $2.80 $2.50 $2.50 $2.60 $2.80 $5.00

Вывод

Оптические патч-корды помогли многим людям достичь большей пропускной способности и скорости, а преимущества расширяются до самых разных конфигураций. FS предлагает широкий спектр стандартных типов оптических патч-кордов, которые выдерживают суровые условия ежедневного использования. Кроме того, здесь также доступны специальные оптические кабели, такие как бронированный оптический патч-корд, BIF оптический патч-корд и Uniboot оптический патч-корд и так далее. Вы также можете настроить свой оптический патч-корд с специальными функцями с помощью FS. Мы подвергаем все наши оптические патч-корды полному тестированию системы в строгих условиях, чтобы гарантировать их производительность и надежность. Просто будьте уверены, что FS удовлетворит все ваши потребности.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.6k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.5k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.3k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?