Когда я должен выбрать промышленный медиаконвертер?
Чтобы удовлетворить растущие требования к Ethernet сети в экстремальных условиях, все больше промышленных медиаконвертеров применяются для эффективной передачи данных на большие расстояния в опасных и суровых зонах. Так в чем же разница между промышленными и коммерческими медиаконвертерами? Когда выбрать промышленный медиаконвертер в сети? Эта статья в основном сосредотачивает на функциях и приложениях промышленного медиаконвертера.
Промышленные и коммерческие медиаконвертеры: в чем различия?
Промышленные и коммерческие медиаконвертеры оснащены такими же функциями, но промышленные медиаконвертеры поддерживают более широкую рабочую температуру от -40 85 до 85 ℃ и более высокий диапазон напряжения 12-48 VDC. Кроме того, промышленные медиаконвертеры оснащены источником питания с молниезащитой и защитой от перенапряжений не менее 4 кВ и защитой IP40, с молниезащитой и защитой от перенапряжения не менее 4 кВ и защитой IP40, обеспечивающей стабильное и надежное преобразование даже в опасных наружных зонах, такие как бурение на нефть/газ, добыча полезных ископаемых, отслеживание погоды и так далее. Различия между промышленными и коммерческими медиаконвертерами перечислены в таблице ниже.
|
Промышленные медиаконвертеры | Коммерческие медиаконвертеры |
---|---|---|
Рабочая температура | -40℃~85℃ | 0℃~40℃ |
Источник питания | Избыточная двойная мощность | Одиночное питание |
Установка | DIN-rail Mounting & Шасси | рабочий стол & Шасси |
Cooling | Безвентилятор & Shell Cooling | Конвекция свободного воздуха |
Материал примера | Alloy | Iron |
пыленепроницаемый | Хорошо | Плохо |
Восстановление ошибка линии связи | <300ms | Намного длиннее |
Когда выбрать промышленный медиаконвертер в сети?
Промышленные медиаконвертеры могут помочь устранить электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI), защитив от вредных излучений и предотвратив экстремальные температуры & пыль во многих промышленных средах, например, производство, очистка сточных вод, управление движением на улице, безопасность & наблюдение, автоматизация зданий, военное применение, автоматизация производства и другие. Следующие описания показывают четыре типичных сценарии применения промышленных медиаконвертеров.
Устранение EMI & RFI: точка-точка архитектура в производстве
На некоторых заводах или производственных площадях, несколько оборудований должно быть связаны друг с другом. Это может привести к возникновению EMI и RFI, которые оказывают неблагоприятное влияние на передачу данных через медь на основе кабельной системы. В этом случае оптическая кабельная система необходима для устранения влияния EMI и RFI на передачу данных. На следующем рисунке показаны промышленные медиаконвертеры в производстве с точки-точки структурой. Медиаконвертеры используются для подключения устаревших устройств с медными интерфейсами к оптическим интерфейсам для увеличения расстояния. Архитектуры точки-точки имеют прямые линии связи от точечной системы шасси до элементов на заводском цехе.
Рисунок 1: Применение промышленного медиаконвертера в производстве
Защита от вредных выбросов: применение очистки сточных вод
Очистка сточных вод необходима для защиты окружающей среды, чтобы предотвратить выброс вредных веществ. В такой среде сточных вод, промышленные медиаконвертеры могут предложить больший контроль над удаленными сайтами. На следующей картинке представлены устаревшие станции ПЛК (программируемый логический контроллер), расположенные в здании обработки, здании обслуживания и главном заводе. ПЛК имеют последовательные интерфейсы и подключаются к главному контроллеру в каждом здании. А промышленные медиаконвертеры связаны с ПЛК, чтобы получить централизованное управление проектом очистки сточных вод. Эта реализация позволяет установкой очистки сточных вод объединяться свое существующее оборудование, в то время как уменьшая затраты и учитывая будущий рост.
Рисунок 2: Применение промышленного медиаконвертера в очистке сточных вод
Предотвращение экстремальных температур & пыли: приложение наружного контроля транспорта
Наружное применение в первую очередь касается температур, так как такие элементы, как влага, грязь и мусор, минимизируются при использовании корпусов оборудования. Промышленные медиаконвертеры поддерживают широкую рабочую температуру и поставляются с оболочками из сплава, которые подходят для наружных сетей, таких как контроль транспорта, отслеживание погоды и так далее. Мы можем видеть из рисунка ниже, что системы контроля транспорта используют коаксиальные или последовательные интерфейсы для соединения внешних транспортных устройств передачи данных и центра управления. Видеокодек в этом приложении преобразует аналоговый видеосигнал в сигнал Ethernet. Затем промышленные медиаконвертеры осуществляют преобразование медь в волокно, а управляемое промышленное медиаконвертерное шасси, расположенное в коммуникационном шкафу в центре управления, принимает оптический сигнал, преобразует его и подключается к медному коммутатору на главном сайте.
Рисунок 3: Приложение промышленного медиаконвертера в управлении трафиком
Защита от молнии и перенапряжения: Приложение безопасности и наблюдения
Промышленные медиаконвертеры могут применяться для мониторинга плохих условий, поскольку они поддерживают защиту от перенапряжения и молнии, которые могут противостоять воздействию коррозии. Приложение безопасности и наблюдения показано на схеме. Точки доступа WiFi установлены в здании, чтобы обеспечить беспроводную сеть для каждого офиса. А оптоволокно точки-точки заканчивается с промышленным медиаконвертером PoE, развертываемым рядом с удобным источником питания AC или DC. Затем промышленный медиаконвертер PoE преобразует оптический сигнал в электрический сигнал и одновременно вводит Power over Ethernet с двумя портами RJ45 для питания двух точек доступа WiFi. Затем они могут предложить оптическое подключение и питание PoE для IP-камер наблюдения, чтобы контролировать состояния удаленных сайтов. Двойные оптические интерфейсы промышленных медиаконвертеров PoE обеспечивают архитектуру оптической цепочки маргаритки, которая соединяет несколько IP-камер наблюдения.
Рисунок 4: Приложение промышленного медиаконвертера в наблюдении
Вывод
Промышленные медиаконвертеры оснащены более широким диапазоном рабочих температур, защитой от молний и перенапряжений, что делает их более подходящими для применения в жестоких условиях, чтобы расширить расстояние передачи. Кроме того, непрерывная растущая реализация оптических медиаконвертеров в опасных условиях ожидается дальнейшее ускорение спроса на рынке промышленных медиаконвертеров.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022