Сравнение гигабитных коммутаторов с 24/48 портами: Как выбрать?

Updated on июн 8, 2022 by
3.1k

В настоящее время гигабитные коммутаторы играют все более важную роль в сети и широко используются в корпоративных сетях. Поэтому выбор хорошего гигабитного коммутатора особенно важен. Как выбрать самый лучший? В этом посте будут приведены примеры выбора коммутатора 24 порта и коммутатора 48 портов по производительности оборудования, функциональности.

Что следует учитывать при покупке коммутатора с 24/48 портами?

Существует множество типов гигабитных коммутаторов с 24/48 портами для различных требований на рынке. При выборе правильного гигабитного коммутатора с 24/48 портами вам нужно взвесить варианты между управляемым или неуправляемым, PoE или non-PoE, стекируемый или не стекируемый , безвентиляторным или со встроенными вентиляторами и т. д.

За исключением номеров и типов портов, другие основные производительности аппаратных средств (скорость пересылки, источник питания и т. д.), функциональность (стекирование, 802.1ad QinQ и т. д.) И услуги также являются важными факторами при выборе гигабитного коммутатора. Следующие части будут сравнивать несколько гигабитных сетевых коммутаторов 24 порта и 48 портов в этих основных аспектах с деталями.

Сравнение производительности аппаратных средств гигабитного коммутатора

Четыре аналогичных гигабитных коммутатора 24 порта и три гигабитных коммутатора 48 портов перечислены ниже для сравнения производительности оборудования.

Выбор гигабитного коммутатора 24 порта

Производительность аппаратных средств FS S3900-24T4S vs FS S3900-24F4S vs WS-C2960L-24TQ-LL vs S3300-28X (GS728TX):

Производительность аппаратных средств 3900-24T4S 3900-24F4S WS-C2960L-24TQ-LL S3300-28X (GS728TX)
1G RJ45 Порт 24 4 24 24
1G SFP Порт /

24(4 Combo SFP Included)

/ /
10G SFP+ Порт 4 4 4

2 (2 меди and 2

волокна)

Класс коммутатора

Layer 2+

(Lite Layer 3)

Layer 2+

(Lite Layer 3)

Layer 2+

(Lite Layer 3)

Layer 2+

(Lite Layer 3)

Чип коммутатора BCM56150 BCM56151 / /
Стекирование 6 Units 6 Units 8 Units 6 Units
Коммутационная способность 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps 128 Gbps
Скорость пересылки 95 Mpps 95 Mpps 41.67 Mpps 95.2 Mpps
Макс. уровень шума 0 dB (Fanless) 52 dB 0 dB (Fanless) 32.9 dB
Источник питания Двойной источник питания Двойной источник питания Одиночный источник питания Внутренний источник питания
Входное напряжение 100-240 V AC 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
Потребляемая мощность 21W 43W 23.64W

28.18 W

Выбор гигабитного коммутатора 48 портов

Производительность аппаратных средств FS S3900-48T4S vs WS-C2960L-48TQ-LL vs S3300-52X (GS752TX):

Производительность аппаратных средств S3900-48T4S WS-C2960L-48TQ-LL S3300-52X (GS752TX)
1G RJ45 Порт 48
24 48
1G SFP Порт / / /
10G SFP+ Порт 4 4 2 (2 Copper and 2 Fiber)
Класс коммутатора Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3) Layer 2+ (Lite Layer 3)
Чип коммутатора BCM56150 / /
Стекирование 6 Units 8 Units 6 Units
Коммутационная способность 176 Gbps 176 Gbps 176 Gbps
Скорость пересылки 130 Mpps 77.38 Mpps 130.9 Mpps
Макс. уровень шума 54 dB 0 dB (Fanless) 32.9 dB
Источник питания Двойной источник питания Одиночный источник питания Внутренний источник питания
Входное напряжение 100-240 V AC 110-220 V AC 100-230 V AC
Потребляемая мощность 45 W 39.36 W 44.12 W

Сравнение функциональности гигабитных коммутаторов

Функциональность FS коммутаторов серии S3900 vs WS-C2960L серий коммутаторов vs коммутаторов серии S3300

Функциональность 3900-24T4S,3900-24F4S,3900-48T4S WS-C2960L-24TQ-LL,WS-C2960L-48TQ-LL S3300-28X (GS728TX),S3300-52X (GS752TX)
Стекирование Поддержка Поддержка Поддержка
802.3ad LACP Поддержка Поддержка Поддержка
802.1Q VLAN Tagging Поддержка Поддержка Поддержка
Voice VLAN Поддержка Поддержка Поддержка
Статическая маршрутизация Поддержка Поддержка Поддержка
MVR Support Не Поддержки Поддержка
SSH v1/v2 Поддержка Поддержка Не Поддержки
SSL Поддержка Не Поддержки Поддержка
DoS Protection Поддержка Не Поддержки Поддержка
Web-based GUI Поддержка Поддержка Поддержка
Command Line Interface (CLI) Поддержка Поддержка Поддержка
SNMP v1/v2c/v3 Поддержка Поддержка SNMP v1/v2c
sFlow Поддержка Не Поддержки Не Поддержки
DHCP Snooping Поддержка Поддержка Поддержка

Вот несколько важных объяснений функциональности гигабитных сетевых коммутаторов:

 

  • Стекирование: коммутатор имеет возможность подключаться к другим коммутаторам и работать вместе как единое целое, что полезно для быстрого увеличения пропускной способности сети.

  • LACP: объединение нескольких сетевых соединений параллельно, чтобы увеличить пропускную способность сверх того, что может выдержать одно соединение, и обеспечить избыточность в случае сбоя одного из каналов.

  • VLAN: Виртуальная локальная сеть - это логическая группа рабочих станций, серверов и сетевых устройств, которые, по-видимому, находятся в одной локальной сети, несмотря на их географическое распределение. VLAN позволяет сети компьютеров и пользователей взаимодействовать в моделируемой среде, как если бы они существовали в одной локальной сети и совместно использовали один широковещательный и многоадресный домен.

  • SSH: используя шифрование и аутентификацию, SSH может реализовать безопасный удаленный доступ и передачу файлов по небезопасной сети. Основываясь на TCP-соединениях, SSH гарантирует безопасность и обеспечивает аутентификацию передаваемой информации.

  • DHCP Snooping: DHCP snooping-это функция безопасности, которая действует как брандмауэр между ненадежными хостами и доверенными DHCP-серверами. Основным вариантом использования DHCP snooping является предотвращение несанкционированных (мошеннических) DHCP-серверов, предлагающих IP-адреса DHCP-клиентам.

Сравнение услуг товара по гигабитному коммутатору

Несмотря на различия в производительности и функциональности оборудования, коммутаторы серии FS 3900/Cisco WS-C2960L/Netgear S3300 также предлагают различные услуги.

FS 3900 серии гигабитных коммутаторов предлагают четырехлетнюю гарантию на оборудование после продажи и пожизненное бесплатное программное обеспечение, включая будущие обновления программного обеспечения.

Гигабитные коммутаторы серии WS-C2960L требуют дополнительных платежей для получения обновлений программного обеспечения. "Обновление"означает замену выпуска с обновленным набором функций. Обновление для добавления новых функций или технологий или замены выпуска, который больше не поддерживается.

Коммутаторы серии S3300 предлагают пятилетнюю гарантию на аппаратное обеспечение, но не на программное обеспечение.

Примечание: коммутаторы обычно имеют срок службы от четырех до пяти лет.

Заключение

Сравнение жесткой производительности, функциональности и сервисов может быть определяющим фактором при выборе лучшего гигабитного коммутатора. Для производительности оборудования наиболее важными являются число порта и типы, а также скорость пересылки (например, тест FS 3900 Ixia). Для функциональности, такие функции, как штабелирование, 802.3 ad LACP, MVR, SNMP v1/v2c/v3 и т.д. они очень важны. Послепродажное обслуживание, включая аппаратные и программные услуги, также имеют большое значение.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.4k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.2k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.1k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
42
Что клиенты говорят о FS?