Нужна ли мне веб-камера? и что я могу с ней делать?
Обзор
В связи со вспышкой пандемии COVID 19 во всем мире многие предприятия стали работать из дома с использованием онлайн-средств, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса. Точно так же были закрыты в и школы , а учащимся пришлось учиться онлайн из дома. Это было время , когда использование веб-камер стало приоритетным для обеспечения эффективного и увлекательного удаленного общения.
Использование веб-камеры для видеоконференций и для работы из дома
Выбор проведения деловых встреч или конференций с помощью видео - это личное решение, принимаемое заинтересованными сторонами в зависимости от их стиля общения. Фактически, до пандемии COVID-19 некоторые предприятия использовали видеоконференцсвязь вместо личных встреч - "работать где угодно", чтобы наладить связь, взаимодействие и проактивное взаимопонимание с различными заинтересованными сторонами.
Поскольку наступила эра удаленной работы, а сотрудники проводят больше времени, работая дома или в дороге, им нужны инструменты, чтобы оставаться такими же продуктивными и всплоченными , как когда они находятся в офисе, особенно во время онлайн-видеоконференций когда они ждут его / ее. Большинство современных ноутбуков и моноблоков теперь оснащены встроенными веб-камерами, которых в большинстве случаев достаточны для проведения видеоконференций.
Однако использование встроенной камеры по-прежнему имеет множество ограничений. Покупка подходящей веб-камеры обеспечит оптимальное качество воспроизведения видео и звука с более высокой производительностью и большим количеством функций, которые позволят вам отлично выглядеть во время видеоконференции, независимо от того, используете ли вы Microsoft Teams, Zoom, Google Meet или любуюе другую видеоконференц-платформу.
Использование веб-камеры для онлайн-обучения из дома
При дистанционном обучении важна четкость изображения. Это позволяет учащимся почувствовать язык тела учителя и другие невербальные коммуникативные сигналы. Это помогает улучшить их связь и понимание материалов. Автономные веб-камеры предлагают более широкие поля обзора и позволяют учителям использовать доски или отображать другие материалы для учащихся что способствует более естественному взаимодействию при обучении . Потоковая передача через высококачественные веб-камеры дает учителям возможность создавать динамические уроки в реальном времени.
В онлайн-классах также важно слышать друг друга. Некоторые веб-камеры сочетают все-в-одном за счет объединения камеры Full HD 1080p, динамиков и массивов микрофонов для улучшения аудиосвязи. Для тех, у кого нет веб-камер все-в-одном , все же видео и аудио по-прежнему будет лучше, чем во встроенных веб-камерах на ноутбуке.
Основы, необходимые для удаленной работы / онлайн-обучения
-
Функциональный компьютер. Наличие исправного компьютера необходимо для проведения встречи или урока в эффективной виртуальной среде.
-
Микрофон. Для некоторых собраний или занятий только с голосовой связью вам не потребуется другая веб-камера, или встроенной веб-камеры достаточно для общения, когда требуется видео. Если микрофон на вашем ноутбуке неисправен, используйте гарнитуру.
-
Веб-камера. Хотя аудиосвязь имеет важное значение, настоятельно рекомендуется использовать веб-камеру, чтобы обеспечить онлайн-общение лицом к лицу и надлежащую визуальную иллюстрацию вещей для других. Некоторые веб-камеры имеют встроенные микрофоны и динамики, поэтому вам не нужно покупать другой динамик.
-
Стабильное интернет-соединение. Нестабильное интернет-соединение может привести к отключению ваших видеозвонков в большинстве случаев, когда вы слышите ,но только прерывисто. Если беспроводное соединение нестабильно, попробуйте найти решение в проводной сети.
Лучшие веб-камеры для вашей повседневной жизни
Веб-камеры обычно дешевле стандартных видеокамер и облегчают личное общение в Интернете. Использование веб-камеры для видеочата способствует развитию отношений на расстоянии, поскольку вы можете визуально иллюстрировать происходящее человеку, с которым общаетесь. Это делает веб-камеру очень универсальным устройством для домашнего использования. Кроме того, в настоящее время многие пользователи YouTube ведут видео трансляции для более широкой аудитории с помощью веб-камер.
Нужна ли мне веб-камера и когда она мне может пригодиться?
С помощью веб-камеры вы легко сможете общаться онлайн через видео с членами вашей семьи или друзьями, а так же укрепить связь ваших отношений с вашими товарищами по работе, когда вы работаете из дома. Вы также можете использовать веб-камеру, если используете такие приложения, как Zoom, Google Hangouts, Skype. Предположим, вы не часто участвуете в видеовстречах или аудиовстречах ,а чаще всего используете для работы или учебы. В этом случае вы можете использовать любые другие устройства, например телефон, для видеоконференцсвязи или видеочата.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022