Чем открытые сети отличаются от традиционных сетей?

Опубликовано by
1.7k

FS Data Center Switches

Введение в традиционные сети и открытые сети

Что такое традиционные сети?

Традиционная сеть относится к старому традиционному способу создания сетей, который использует фиксированные и выделенные аппаратные устройства, такие как маршрутизаторы и коммутаторы, для управления сетевым трафиком. Неспособность масштабировать и сетевая безопасность и производительность являются основной проблемой в настоящее время в текущей растущей бизнес-ситуации, так что SDN берет контроль над традиционной сетью. Традиционная сеть статична и основана на аппаратных сетевых устройствах.

Что такое открытые сети?

Открытая сеть относится к сети, которая отделяет сетевые аппаратные устройства от кода программного обеспечения. Он основан на открытых стандартах и аппаратном обеспечении без операционной системы, что позволяет предприятиям гибко выбирать оборудование, программное обеспечение и сетевые операционные системы (ОС). Таким образом, открытая сеть направлена на создание гибкой, гибкой и программируемой сети. Таким образом, открытая сеть направлена на создание гибкой, проворной и программируемой сети. Кроме того, открытые сети эффективно используют разделение между программным и аппаратным обеспечением, чтобы сделать компьютерные системы открытыми с точки зрения совместимости компонентов, функциональной совместимости и расширяемости, что обеспечивает предприятиям большую гибкость и облегчает их развитие.

Характеристики открытой сети

Как правило, продукт открытой сети будет иметь следующие характеристики:

  • использование open API;

  • совместное использование открытых отраслевых стандартов, касающихся аппаратного и программного обеспечения;

  • использование чего-либо с открытым исходным кодом, например сетевых устройств и вычислительного оборудования;

  • использование открытой экосистемы с возможностью сотрудничества с многими другими типов различных инструментов и аппаратного оборудования;

  • использование облачных вычислений.

Сравнение открытых сетей и традиционных сетей

Сравнение открытых сетей и традиционных сетей

Традиционные сети имеют некоторые положительные стороны. Несмотря на увеличение затрат на проприетарное программное обеспечение, уровень взаимосвязанности высок. Такая стандартизация аппаратного и программного обеспечения упрощает поддержку. Когда коммутаторы, маршрутизаторы и брандмауэры используют одни и те же команды и язык, с ними легче устранять неполадки.

Еще одним важным положительным моментом является обучение сетевых администраторов обслуживанию и настройке. Традиционные поставщики аппаратного обеспечения имеют комплексные программы обучения и сертификации. Эти программы предоставляют сетевым инженерам исключительный уровень знаний и навыков. Поскольку ИТ-персонал в компаниях постоянно меняется, наличие базового уровня знаний является полезным навыком.

Как открытые сети побеждают традиционные сети

Открытые сети на основе Linux, как правило, более гибкие, чем традиционные аппаратные сети. Использование открытых сетей помогает разработчикам напрямую программировать сеть. Однако в традиционной сети необходимо следовать определенным стандартным протоколам.

Скорость изменений технологий и использования данных только увеличивается. Новые приложения, такие как IoT (Интернет вещей), использование мобильных устройств и большие данные, только усиливают нагрузку. Потребности в трафике требуют все большей пропускной способности. Стоимость построения открытой сети намного ниже, чем у традиционной сети. Кроме того, открытая сеть обеспечивает лучшее масштабирование бизнеса и более высокую производительность.

С точки зрения затрат, открытые сети значительно более рентабельны, поскольку они могут быть сконфигурированы на различном аппаратном средстве. В то время как Cisco и Lucent являются отраслевыми именами в сетевой области, у открытых сетей есть несколько хорошо известных имен, включая Dell и HP и еще не известны всем, но они способствуют значительному росту.

Отраслевая статистика показывает значительную экономию пространства, мощности и общей стоимости проектов открытых сетей по сравнению с традиционными развертываниями. Использование стойки и энергопотребление являются значительными и превышают 50%.

Открытые сети разработаны для сегодняшних потребностей. Традиционные сети со временем разрослись, многие из разработанных ими вариантов использования больше не существуют. Это добавляет дополнительную сложность и без того сложному продукту. С другой стороны, традиционные сети подвергались воздействию сценариев, с которыми открытые сети только знакомятся. Базовые коммутаторы, например, все еще выходят за рамки возможностей открытых сетей.

Open Networking vs Traditional Network

Факторы, которые следует учитывать при переходе к открытой сети

Подключенные устройства

Перед развертыванием открытых сетей необходимо тщательно выбрать необходимое оборудование. Например, вам нужно выбрать подходящий коммутатор, например, с пользовательским интерфейсом открытого стандарта. Открытый стандарт упрощает использование коммутаторов и требует меньшего количества персонала, что снижает эксплуатационные расходы. Правильное открытое сетевое решение должно зависеть от потребностей, требований и бюджета вашей организации.

Бюджет

Хотя развертывание открытых сетей более рентабельно, чем традиционные сети, вы также должны учитывать свой бюджет. Перед дальнейшей настройкой убедитесь, что вашего бюджета достаточно для поддержки перехода к открытой сети.

Навыки развертывания и обслуживания вашей сети

Переход к открытой сети изменит всю архитектуру. Поэтому вам нужна специальная команда для решения вопросов развертывания и обслуживания, а также для обеспечения последующей эксплуатации и технической поддержки открытой сети. Необходимо предусмотреть конкретное решение для решения проблем с квалификацией вовлеченного персонала до развертывания.

В заключение, чтобы быть действительно успешными, открытые сетевые решения должны быть построены на архитектуре стратегического проектирования и реализованы с учетом долгосрочной эксплуатации и обслуживания. Обеспечьте профессионализм на всех этапах открытой сети — от идеи до реализации и далее.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
160.2k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.0k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
21.9k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
39
Что клиенты говорят о FS?