Как устанавливать воздушный оптический кабель

Updated on мар 23, 2022 by
1.8k

Воздушный оптический кабель кабель является стандартным типом кабеля для наружного использования, которые подвешивается на столбах, опорах или крепится к зданиям. В процессе установки или развертывания воздушного кабеля встает проблема выбора между двумя его типами: трубчатым и ADSS (свободно подвешенный на опорах линии электропередачи не содержащий металла волоконно-оптический кабель). Трубчатый кабель часто используется для прокладывания под землей или по воздуху, когда он прикрепляется к несущему кабелю. ADSS-кабель используется в основном как воздушный кабель. Независимо от типа используемого воздушного кабеля, процесс установки один и тот же. Ниже приведено краткое описание процесса установки воздушного волоконно-оптического кабеля.

Планирование и подготовка

Установка воздушного оптического кабеля является сложным и долгим процессом. Перед его началом необходимо произвести подготовительную работу для обеспечения гладкого протекания процесса установки.

установка-воздушного-оптического-кабеля


Проведение предварительного исследования

Целью данного исследования является составление плана прокладки кабеля для определения метода установки, а также подбор необходимых материалов и оборудования. Также должны быть проведены предварительные работы вдоль маршрута прокладки кабеля при необходимости.

Проблемы установки

Для устранения ненужных проблем необходимо исследовать особенности территории вдоль маршрута прокладки кабеля. Необходимо принимать во внимание особые требования к прокладке кабеля над шоссе и трассами. Нужно также отметить деревья и другие препятствия, которые могут помешать процессу установки.

Расположение стыков кабеля

В процессе исследования необходимо обратить внимание на выбор мест для размещения кабельных стыков, составить план размещения коробок для герметизации сращиваний и предупреждения кабельных провисаний. Выбор мест расположения стыков позволит составить проект передачи данных и сделать предварительный заказ кабелей различной длины. К тому же, стыки не должны располагаться в местах, доступ в которые представляется неудобным или опасным.

Необходимые материалы

На процесс прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля может влиять множество неожиданных факторов. Должно быть закуплено достаточное количество кабеля и других материалов. При заказе нужно указывать специальные требования к последовательности поставок кабеля.

Оборудование для установки

Наружная установка волоконно-оптического кабеля является более трудоемкой, чем установка кабеля внутри помещения. Для развертывания воздушного оптического кабеля необходимы специальные инструменты, список которых приведен ниже.

Инструменты Функции
Автопогрузчик Необходим для крепления и перемещения кабелей.
Перевозчик катушки/прицеп для кабеля Необходим для перевозки кабеля
Сцепная петля/зажим Соединительная точка между кабелем и тросом для перетаскивания. Сцепная петля может быть заранее установлена производителем кабеля.
Кабельные блоки Эти инструменты необходимы, когда метод прокладки кабеля перемещением катушки не может быть использован.
Кронштейны для хранения кабеля Обеспечивает горизонтальное хранение кабеля с соответствующим радиусом изгиба, а также хранение нескольких кабелей и петлей на разных уровнях.

Процедуры установки воздушного оптического кабеля

Существует два распространенных метода прокладки такого кабеля: с помощью перемещения катушки и с помощью стационарной катушки. Ниже приведено простое описание шагов этих двух методов прокладки.

процедуры-установки-воздушного-оптического-кабеля

Прокладка воздушного оптического кабеля с помощью стационарной катушки

Этот метод отличается от метода перемещения катушки, так как перед укладкой кабель должен быть размещен под несущим тросом и прикреплен к нему.

Установить кабельную направляющую таким образом, чтобы протягивать кабель от катушки до его позиции под несущим тросом. Прикрепить петлю или ручку для перетаскивания к волоконно-оптическому кабелю, затем закрепить ее за шарнир, а его, в свою очередь, - к канату для перетаскивания. Подвесить кабельные блоки на несущий трос для протягивания каната и в качестве поддержки кабеля на время его прокладки. Будьте внимательны при выборе подходящих кабельных блоков для этого действия. Кабельные блоки должны быть размещены на несущем тросе таким образом, чтобы их закрывающие уравнители были расположены в одном направлении, чтобы освободить кабель, когда к ним применят силу. Помните, что расстояние между кабельными блоками на тросе не должно превышать 50 футов. Прикрепить канат для перетягивания к шарниру, который, в свою очередь, прикрепляется к петле или ручке для перетаскивания. Затем можно начинать разматывать кабель и завершать его прокладку в воздухе.

Примечание: волоконно-оптический кабель требует осторожного обращения. Неправильные действия могут привести к повреждению кабеля. Убедитесь, что Вы используете достаточное количество кабельных блоков, так как их недостаток может привести к чрезмерному провисанию кабеля, сложностям при его протягивании, что повышает шанс его повреждения.

Проверка после установки

Работа не заканчивается после окончания процесса прокладки кабеля. Важно также произвести проверку для успешного развертывания сети. Ниже приведены общие моменты, на которые стоит обратить внимание при проведении проверки.

a.Тщательно проверьте кабель перед произведением сращиваний. Обратите внимание на точное местоположение всех точек сращивания, чтобы они были учтены в окончательном проекте. Затем сделайте отметки для проведения работ по очистке. b.наличие перегибов или повреждений кабеля. c. неправильная установка или отсутствие петлей-держателей. d. неправильная установка или отсутствие заземлений.

Заключение

По сравнению с установкой кабеля под землей или в трубах, процесс прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля является более быстрым и менее затратным, чем, к примеру, закапывание магистрального кабеля. Но этот процесс также достаточно опасен, поэтому необходимо обладать достаточными познаниями в области прокладки воздушного волоконно-оптического кабеля.

 

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
175.5k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
13.0k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
8.1k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
24.4k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
56
Что клиенты говорят о FS?