40G MTP Решение полярность между EoR и ToR
История
В современных сетевых средах высокой плотности наличие гибкой стандартной структурированной кабельной системы имеет решающее значение для обновления или расширения сети. Наш постоянный клиент Code42 Software Inc, поставщик решений для защиты от потери данных, попросил нас разработать масштабируемое и четкое полярное кабельное решение MTP для соединения 40G между EoR и ToR.
Задача
Как обеспечить правильную полярность, тип разъема (мама/папа) и простое управление кабелем на всей передаче 40G?
Решение
Коммутаторы 40G и оптический кросс FHD для монтажа в стойку 1U (для размещения 4х панелей адаптеров FHD) подключаются с помощью транковых кабелей MTP (мама) -12, тип B. Такое же соединение также используется в кабелях ToR на другой стороне.
Соединение между оптоволоконными шкафами FHD на двух стойках достигается с помощью 144 волоконных транковых кабелей MTP (папа) -12 типа B.
Заключение
Вся конструкция кабелей полностью использует кабели высокой плотности MTP и экономичную FHD систему FS для обеспечения правильной полярности и удобного управления кабелями. FS стремится помочь клиентам увеличить емкость, повысить эффективность и ускорить развертывание. Мы предоставляем необходимые знания и важные решения, необходимые для процветания вашего бизнеса.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022