DWDM решение для 40G сети на большое расстояние
История
На данный момент количество данных, которое накапливается у пользователей и предприятий, огромно и продолжает расти. Следовательно, хранение этих данных и возможность доступа к ним становится насущной задачей, требующей передачи большего объема данных на более длинные дистанции. Один из клиентов ФС.ком рассмотрел в качестве решения добавление системы DWDM к существующей 40-гигабитной сети для развития будущих технологий.
Задача
Инфраструктура хранения данных в дата-центрах на данный момент включает 10G и 4G коммутаторы. Увеличение дальности передачи сети является сложной задачей, особенно для 40G трафика, так как максимальное расстояние работы модулей QSFP+ ограничено 40 км, и каждому интерфейсу 40G требуется выделенное оптоволокно. Клиентская сеть состоит из темного волокна, соединяющего две локации на расстоянии, превышающем 40 км, а информация о потерях сигнала в данном соединении очень скудна.
Решение
С относительно большим бюджетом сети данное решение позволяет увеличить дистанцию передачи 80-гигабитного трафика до 60 км без необходимости использования дополнительного оптоволоконного кабеля. В данном решении один 40-гигабитный сигнал может быть разделен на четыре 10-гигабитных, которые затем конвертируются в соответствующие каналы DWDM с помощью OEO-транспондера. При добавлении модулей компенсации дисперсии и усилителей дистанция соединения может превысить 60 км (вплоть до 80 км).
Так как для передачи данных используется 10-гигабитный DWDM-трансивер на 80 км, мы использовали аттенюатор для регулировки мощности входного сигнала в диапазоне -13 дБм ~ -20 дБм во избежание перегрева трансивера.
Бустерный усилитель (BA) установлен после оптического передатчика мультиплексора в начале соединения для усиления мощности передаваемого сигнала. Предусилитель (PA) расположен перед оптическим приемником мультиплексора для усиления оптического сигнала, потерявшего мощность.
Преимущества для клиентов
Выгодные решения 40G являются ключевыми возможностями для обеспечения поддержки потоков с более высокой пропускной способностью и меньшей задержкой. FS 40G сетевое решение позволяет использовать недорогие и простые системы DWDM 10Gb для расширения службы 40GbE, которое избегает необходимости в новом оборудовании или совершенно новой кабельной инфраструктуре, обеспечивает значительную защиту инвестиций.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022