Решение FS OADM добавляет точки доступа в сеть CWDM

История

Растущий спрос на пропускную способность и емкость заставляет сети искать гибкие и экономичные решения для оптической передачи данных. Правительству Мерфисборо Иллинойса необходимо было увеличить емкость своей сети, чтобы создать очень гибкую сеть, которая будет поддерживать семь сайтов общественной инфраструктуры в регионе.

Задача

У правительства было пять зданий, соединенных многомодовым волокном в существующем гигабитном коммутаторе. Им удалось установить одномодовые кабели в городе, чтобы связать многочисленные здания, которые могут получить доступ к городской локальной сети(LAN). Проблемы, с которыми они столкнулись:Они мало знали о технологии WDM и не знали, как использовать существующую длину волны и добавлять новые участки к ссылке. Как перевести многомодовое волокно в одномодовое, чтобы добиться относительно более длительной передачи данных.

Решение

OEO был развернут для преобразования стандартных приемопередатчиков SFP SX в соответствующие приемопередатчики CWDM. Так чтобы изменить многомодовое оптоволокно на одномодовое оптоволокно для увеличения длины сигнала.

Чтобы разделить длины волн на участке 3, 4-канальный OADM помещается после 8-канальный CWDM Mux/Demux. CWDM OADM предлагает возможность добавлять/отбрасывать выбранные длины волн в любом узле сети и плавно изменять пропускную способность сетевого узла по мере необходимости. В этом случае будет четыре длины волны (1470, 1490, 1510, 1530) в разных местах на участке 4,5,6,7.

OADM Solution

Заключение

Этот дизайн предоставил гибкое и прозрачное решение, которое может не только добавлять новые участки для всей ссылки, но и готовить к будущему расширению оптоволокна. Оборудование FS CWDM и OADM легко устанавливается, обеспечивает быстрое развертывание сети и низкое энергопотребление. Все это значительно снижает затраты и обеспечивает быструю рентабельность.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.0k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?