Высокоплотное кабельное решение для многоэтажных ЦОД

История

Проектирование центров обработки данных в современных динамических условиях является сложной задачей. Необходимо учитывать такие факторы, как производительность передачи данных, кабельная организация и будущие потребности в росте. Один из клиентов FS из США намеревался модернизировать оптоволоконные кабели в своем главном здании от центра обработки данных до шкафов и в другое здание

Задача

Для всей кабельной сети, клиенту нужно использовать одномодовое волокно для лучшей будущей расширяемости. Кабель MTP - это отличное решение для их сети, но они не уверены, как выбрать полярность кабеля MTP.

Решение

Мы создали соединения типа A и AF на МТР кассетах, чтобы упростить организацию сетевых кабелей. Кроме того, мы так же предоставляем заказные кабели необходимой длины, которые подходят для использования на различных расстояниях.

Вот простая схема подключения.

Соединение 1

NoC-2N: Тип кассеты A --Тип A транковый, Female--Тип кассеты AF;

NoC-2N-3N/1N: Тип кассеты A --Тип A транковый, Female--Up to Down панель--Тип A транковый, Female to Female--Тип кассеты AF

Соединение 2

NoC-2S-1S; NOC-2S-3S; NOC-2S-IMC; NOC-2S-D:

NoC-2S-1S; NOC-2S-3S; NOC-2S-IMC; NOC-2S-DC: Тип кассеты A --Тип A транковый, Female--Up to Down панель--Тип кассеты AF, Male к Female--Тип кассеты A

В 2N и 2S, с MTP up to down панелью, один male-male trunk кабель на одной конец находится на задней панели, затем 'jumper' на передней панели к другому порту, чтобы кабель поключиться к кассете female-female.

Соединение 3

NoC-центр активности: Тип кассеты A --Тип A транковый, Female--Тип кассеты AF

Примечание: из-за большого расстояния между двумя сторонами здесь используется бронированный кабель MTP OS2 военного класса.

Что касается полярности волокна, пожалуйста, прочитайте Понимание полярности кабелей.

high-density solution

Заключение

Выбор правильного решения кабельной организации может иметь положительное влияние на скорость передачи данных, производительность, энергопотребление, стоимость и т. д. FHD продукция компании FS, включая оптические кроссы и кассеты, помогает соединять между собой как смежные так и пересекающиеся участки, что идеально подходит для усовершенствования и организации кабельного менеджмента по модульному принципу. Такая улучшенная кабельная система уменьшает и риск времени простоя и облегчает установку и обслуживание.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
161.7k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.3k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.5k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?