Решение для 1/10G высокоплотных претерминированных кабелей
История
С ростом спроса на скорость и надежность, структура проводки сети становится все более сложной. Иногда смешивание и сопоставление меди и волокна в одной и той же коммутационной панели или стойке может быть проблемой, особенно при оптимизации пространства стойки и сокращении времени установки.
Задача
Клиент имеет два ряда стоечных шкафов в своей комнате генератора, с одной сетевой стойкой и тремя серверными стойками на ряд. Они хотят развернуть кабельную инфраструктуру 1 / 10G высокой плотности с претерминированными медными и оптическими кабелями.
Соединение между двумя рядами должно быть достигнуто с помощью кабеля MTP с правильной полярностью. А предварительно подключенный медный кабель и магистральный кабель MTP должны сосуществовать в одной стойке для связи устройств 1G и 10G соответственно.
Решение
Учитывая потребность в высокопроизводительном и эффективном управлении пространством, FS поставила сетевое решение с претерминированными медными кабелями и MTP кабелями вместе с нашими аксессуарами для прокладки кабелей FHD. Все аксессуары FHD имеют модульную конструкцию, что помогает ускорить развертывание и упростить прокладку кабелей. Мы также используем коммутатор 1G S3900-24T4F и 10G S5800-8TF12S, чтобы обеспечить передачу 1 / 10G в серверных стойках. Для сетевых стоек применяются коммутаторы 10G S5850-48T4Q и N5850-48S4Q для обработки огромных требований к данным. Это решение также позволило оптимизировать пространство за счет согласования претерминированные медного кабеля и MTP кабеля в одной и той же патч-корде.
Претерминированные медные транковые кабели 6 Jack to 6 Jack Cat5e используются для обеспечения быстрой и простой прокладки кабеля на месте и надежной работы. Jack to Jack транковые кабели, установленные в мультимедийную модульную панель FHD на обоих концах, значительно повышает гибкость кабельной системы.
Что касается MTP оптических кабелей, мы используем высокоплотные MTP кабели и модульные FHD оптические корпуса и кассеты для достижения высокой надежности соединения при ограниченном времени и стоимости. Кассеты MTP типа A, транковые кабели MTP-12 типа A и MTP-кассеты типа AF применяются для обеспечения правильной полярности и целостности соединения.
Заключение
FS предлагает петерминированную кабельную систему вместе с MTP кабельной системой, чтобы помочь нашим клиентам сэкономить драгоценное время и пространство в стойке, упрощая сочетание и согласование оптических и медных кабелей. Петерминированная кабельная система играет важную роль в развертывании надежной и простой в использовании медной магистральной системы, которая является идеальным кабельным решением для крупных инфраструктур и магистральных приложений.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
![Что клиенты говорят о FS?](https://media.fs.com/images/community/erp/rW5mW_Ad2jj_WhatAreCustomersSayingAboutFSFPmECMxzzC.webp)
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022