Переход IT-компании на беспроводную сеть Wi-Fi 6 для охвата 1000 сотрудников
История
FS клиент, одна известная ИТ-компания со штатом около 450 сотрудников, стремится обслуживать клиентов с помощью обширных услуг по сбору информации на основе своего веб-сайта. Учитывая стремительный рост бизнеса, компания хотела создать безопасное и эффективное беспроводное рабочее место, модернизировав свою сеть в 5-этажном здании, где в будущем будет размещено до 1000 сотрудников.
Задачи
-
Непрерывность работы-это то, что больше всего заботит нашего клиента. Она приняла двойные услуги ISP для обеспечения избыточности, а также поставила высокий спрос на надежность модернизированных сетевых устройств.
-
Из-за множества услуг, которые они запускают, рабочие устройства в их офисах разнообразны, а некоторые из них не исправлены. Кроме того, когда мобильные сотрудники подключаются к интрасети извне, могут существовать угрозы.
-
В 5-этажном здании в будущем будет размещено до 1000 сотрудников, что представляет собой густую среду. Кроме того, различные беспроводные приложения компании строго следят за производительностью сети.
Решение
В этом обновлении сети компания развернула два шлюза SG-5110 и два объединенных в стек коммутатора S5860-20SQ, а VRRP был настроен для обеспечения надежного входящего трафика и избыточности операций. Вместе они гарантируют бесперебойную работу и простое управление. Для коммутаторов доступа и ядра использовался метод LACP, поэтому сотрудники могут наслаждаться стабильной и высокоскоростной передачей данных в сети LAN. Чтобы оптимизировать беспроводную связь до более быстрого и емкого уровня, старые точки доступа Wi-Fi были заменены на FS новейшие точки доступа Wi-Fi 6. Контроллер беспроводной локальной сети также упрощает мониторинг точек доступа.
Преимущества для клиентов
-
Надежный и эффективный доступ к сети: резервный двойной вход, штабелирование и балансировка нагрузки обеспечивают быстрый и надежный доступ к услугам до 1000 сотрудников; наружные сотрудники также могут безопасно и удобно получать доступ к интранету.
-
Гибкая сетевая защита: конечные клиенты связаны с фиксированными IP-адресами, и неактивная политика безопасности не будет затронута, когда физическое положение клиента изменится, что гарантирует гибкость всей сетевой защиты.
-
Оптимизированная бесшовная беспроводная связь: точки доступа Wi-Fi 6 соответствуют рабочей среде с высокой плотностью размещения, а такие технологии, как Pre-ax, AirRorder, CorrectLink и DWO, объединены для уменьшения помех, что способствует бесперебойной работе.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022