Кабельное решение MTP между несколькими этажами

История

Wolf Communications LLC является компанией-исполнителем, а также поставщиком крупных проектов MDU и решений для коммерческих и домашних развлечений и сетей. Они хотят установить связь между 17 IDF на разных этажах, начиная с самого низкого 5-го этажа до самого высокого 55-го этажа в том же здании.

Задача

Поскольку точек, которые необходимо подключить, большое количество, слишком много оптоволоконных кабелей (по оценке 96), охватывающих этажи, могут привести к путанице. Цель состоит в том, чтобы максимально сохранить MTP-MTP, чтобы упростить управление кабелями.

Решение

В зависимости от переменного расстояния между 55-м и другим этажами, длина 16 магистральных кабелей MTP заказаны в соответствии с условиями.

Для того чтобы сэкономить место и сохранить простоту в обслуживании, 16 пар кассет типа A и типа AF используются для соединения этажей с 16 магистральными кабелями Типа A OS2 12 волокон MTP

MTP Cabling Solution

Заключение

Компания FS разработала это решение с точки зрения простой прокладки кабелей и эффективного обслуживания. Мы также тщательно рассмотрели длину кабеля, условия и маршрут прокладки кабеля. Решение применимо к сценарию, в котором соединяемые узлы находятся далеко друг от друга и имеют много подключаемых устройств, поскольку оно оптимизирует кабели и обеспечивает концентрированное управление.

Вас также может заинтересовать

знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022
162.2k
знаний
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP и PAGP: в чём разница?
фев 22, 2022
11.4k
знаний
See profile for Vincent.
Vincent
Обзор модулей WDM BIDI
май 13, 2021
7.6k
знаний
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: в чём разница?
июн 7, 2022
22.2k
Подпишитесь, чтобы получать последние новости
Видео
Что клиенты говорят о FS?
01:02
июн 7, 2022
43
Что клиенты говорят о FS?