Структурированная MTP & медная межстоечная кабельная система
История
Anixter является ведущим мировым дистрибьютором решений для сетей и безопасности, электрических & электронных решений, а также решений для коммунальной энергетики. Они проектировали кабельную систему для своего терминального клиента и хотели проверить осуществимость товара и плана.
Задача
Существует три набора стоек (всего двенадцать стоек), которые должны быть соединены между собой, два для основных стоек, которые будут соединены с IT-помищением, два для распределительных стоек и восемь для серверных стоек. Клиенту необходимо соответствующее оборудование для структурированной и исправленной установленной медной и волоконной кабельной системы.
Решение
Сетевые устройства в IT-помещении подключаются к основной стойке A1 через панель адаптера LC duplex fiber adapter для реализации передачи 10G.
Две основные стойки соединены друг с другом с помощью оптоволоконной и медой кабельной системы. Что касается оптоволоконной кабельной системы, патч-корды LC OM4 и OS2 используются для подключения панелей оптических адаптеров LC, а многомодовые транковые кабели MTP-12 типа B подключаются между MTP up - up панелями оптических адаптеров. Для медной системы подключаются 24-портовые коммутационные панели и медные кабели Cat6.
Более того, соединения основных стоек и распределительных стоек аналогичны.
Связь между двумя распределительными стойками и восемью серверными стойками осуществляется с помощью адаптера MTP и транковых кабелей MTP-12.
Заключение
FS помогает настроить оптимальную схему для этого решения для межстоечных кабелей. Благодаря использованию продуктов серии FS FHD высокой плотности, гибкая кабельная система высокой плотности достигается с простым управлением и большим использованием пространства.
Вас также может заинтересовать
Адрес почтового ящика
-
В чём разница между T568A и T568B?
июн 8, 2022
-
В чём разница между Cat 5, Cat 5e и Cat 6?
июн 8, 2022
-
TCP/IP vs OSI модель: в чём разница?
май 12, 2022