Español
Actualizado el 19 de agosto de 2023
25
Visión general
Fundado en 2013, nuestro cliente es un proveedor de servicios de redes de comunicaciones inalámbricas en Filipinas. Actualmente proporciona servicios inalámbricos comerciales a través de sus redes 2G, 3G, 3,5G HSPA+, 4G LTE y LTE-A, y ha desplegado 5G en múltiples ubicaciones de Filipinas. La solución WDM pasiva proporcionada por FS.com no solo puede maximizar la utilización de los recursos de fibra existentes y ahorrar costes de actualización de la red, sino también ayudar a los operadores de comunicaciones inalámbricas filipinos a construir redes estables y fiables en zonas comerciales.
- Desafío 1Hay escasez de recursos de fibra y los clientes exigen la actualización a 5G en los recursos de fibra de las estaciones base 4G existentes.
- Desafío 2Los productos adoptados deben garantizar la compatibilidad con los equipos de red existentes de distintas marcas.
- Desafío 3Para garantizar un funcionamiento duradero y eficaz de la red en las zonas comerciales es necesario que ésta sea estable y fiable.
Aproximación
Resultados
- Compartir recursos de fibra permite una rápida actualización de la redEl equipo de soluciones de FS propuso un enfoque de redes híbridas 4G/5G para actualizar rápidamente la red 5G del distrito empresarial. Un módulo de luz en color y una caja de multiplexación por división de longitud de onda permiten compartir recursos de fibra óptica. De este modo, se ahorran recursos de fibra óptica de los clientes, se reducen los costes de actualización de la red y se consigue una rápida actualización de la red.
- Los módulos ópticos en color inalámbricos garantizan estabilidad y fiabilidadEl equipo de soluciones FS ha adoptado módulos ópticos 10G CWDM de pequeño tamaño y altamente integrados con embalaje SFP+, equipados con chips láser de alto rendimiento. Garantizan un funcionamiento a alta velocidad, incluso en entornos exteriores hostiles y diversos entornos electromagnéticos. Además, garantizan eficazmente la transmisión eficiente de datos.
- Reduce los costes de ampliación de la red gracias a una excelente compatibilidad de hardware y softwareEl equipo de soluciones de FS llevó a cabo rigurosas pruebas de compatibilidad de los equipos. Los resultados de las pruebas muestran que todos los productos FS pueden utilizarse normalmente con los equipos de marca existentes del cliente. Los productos de la solución FS no sólo son perfectamente compatibles con los equipos existentes en la red comercial, sino que también ayudan a los clientes a reducir eficazmente el coste de expansión de la red. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021