Español
Actualizado el 16 de agosto de 2023
59
Visión general
El laboratorio de biología molecular MRC, una institución de investigación que impulsa avances punteros en biociencia, se enfrenta al reto de interconectar tres salas mediante cableado MTP y LC para lograr una transmisión de datos de alta densidad dentro de su centro de datos. Mantener la polaridad correcta durante todo el proceso es vital para la transferencia de datos del sistema MTP/MPO. FS ofrece la solución perfecta para las necesidades del laboratorio MRC.
- Desafío 1Conexión de redes en 3 habitaciones mediante cables MTP.
- Desafío 2La habitación A está a 67 metros de la habitación B, y a 195 metros de la habitación C.
- Desafío 3La compleja gestión del cableado y el limitado espacio de red dificultan la ampliación.
Aproximación
Resultados
- Conexiones de fibra óptica de alta velocidad y densidadEl equipo técnico de FS instaló cableado MTP en los bastidores de cada sala, conectando transceptores PSM4 de 100G con switches. MTP-LC cassettes se utilizaron para los transceptores CWDM4, cumpliendo los requisitos de rendimiento para una solución de conexión de fibra de alta velocidad, alta densidad y simplificada.
- Cableado optimizado para soluciones de alta densidadEl equipo de FS simplificó la gestión del cableado desplegando casetes de tipo A y tipo AF a ambos lados de las conexiones entre la Sala A y la Sala B, y la Sala A y la Sala C. Utilizaron troncales MTP de tipo A de 24 y 72 fibras para una polaridad correcta y conexiones MTP de panel superior a panel inferior. Esta solución de cableado MTP de alta densidad terminaba 96 fibras con 8 conectores MTP-12, satisfaciendo plenamente las necesidades del cliente. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
- Libere la escalabilidad con la vanguardista red de cableado MTP de FSMantener la polaridad correcta en un sistema MTP/MPO no es fácil. FS utilizó soluciones de cableado de alta densidad para ayudar a los clientes a resolver los problemas de polaridad y construir una red de cableado MTP altamente escalable. Esta solución hizo posible la interconexión entre las tres salas, de forma sencilla y organizada.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021