Español
Actualizado el 15 de agosto de 2023
385
Visión general
Un cliente de la industria publicitaria, cinematográfica y del entretenimiento buscó un sistema de cableado MTP de alta capacidad, con polaridad clara y capacidad de expansión futura para racks de red, marcos de distribución y racks de servidores. FS ofreció una solución de cableado estructurado de alta densidad de 40G, acelerando la implementación de cables y la eficiencia de gestión, ayudando al cliente a lograr la actualización de la red.
- Desafío 1Desplegar cableado estructurado de alta densidad de 40G-10G y 40G-40G en un corto período de tiempo.
- Desafío 2Mantener la polaridad correcta y manejable en todo el sistema de cableado.
Enfoque
Resultados
- Gestión flexible del cableado para una rápida identificación de fallosEn enlaces 40G-10G se utiliza un cable troncal MTP tipo A a través de la bahía de red y la bahía de parches para ampliar el enlace del cable troncal MTP tipo B en la bahía de red para datos 40G y no cambia la polaridad del enlace. En la bahía de conexión, enlaces de 40G se dividen en enlaces de 10G mediante cassettes MTP-LC y, se conectan a la bahía del servidor de 10G mediante cables LC-LC.
- Lograr una polaridad clara y una gestión sencillaPara conexiones de 40G a 40G, hay un total de 2 enlaces. Utilizando cables de troncal MTP de tipo B, la polaridad se mantiene constante mientras se extiende la distancia del enlace. El diseño optimiza los cables de alta densidad MTP y el sistema FHD de FS para una implementación rápida y rentable.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021