Español
Actualizado el 09 de septiembre de 2023
106
Descripción general
With the continuously increasing network demand and the surge of data throughput, a small data center enterprise in the United States urgently needs to upgrade and expand its existing network bandwidth. The FS small data center cabling solution meets their demand through self-developed FHD® high-density sliding fiber enclosures, fiber optic cassettes, and other products. This solution achieves flawless cabling in each area while facilitating efficient operation and maintenance management.
- Reto 1La densidad de cableado en el centro de datos tradicional es baja y dispersa. Requieren que FS ofrezca equipos de cableado de alta densidad para ahorrar espacio, costos de operación y mantenimiento.
- Reto 2Los productos de cableado de centros de datos tradicionales tienen una sola función y el cliente espera que FS proporcione varios productos flexibles y personalizables para satisfacer diferentes necesidades prácticas.
- Reto 3Los centros de datos tradicionales no admiten el cableado previo y el cliente espera una solución de cableado de FS que permita la implementación previa para ahorrar tiempo de construcción de la red.
Resultados
- Ahorro de espacio y simplificación de la gestión del cableado con productos de alta densidadLa solución de cableado de fibra óptica de FS adopta una estrategia de integración del área de distribución principal y el área de distribución horizontal para un cableado optimizado, simplificando la gestión de cables. Cumple perfectamente con los requisitos de cableado de alta densidad y reducción de espacio a través de productos de fibra MTP®, lo que lo hace más conveniente para la operación y el mantenimiento futuros al aumentar la densidad del cableado.
- Flexibilidad y eficiencia respaldadas por varios casetes de fibra FHD®Los casetes de fibra óptica de la serie FS FHD® brindan flexibilidad para elegir productos con diferentes núcleos. cuenta en función de requisitos específicos. Al utilizar casetes de fibra óptica de la serie FS FHD®, los pequeños centros de datos ahora tienen una gama más amplia de opciones y una mayor versatilidad en sus soluciones de cableado. Esto cumple con diversas aplicaciones y ayuda a lograr un cableado más conveniente y eficiente.
- Ahorro de tiempo y recursos mediante la implementación previa con EORLa solución de cableado para centros de datos pequeños de FS adopta el método de cableado EOR (End Of Rack) y permite la implementación previa y la construcción previa de la red de cableado dentro de cada gabinete en la etapa inicial del proyecto. Por lo tanto, no sólo se reduce significativamente el tiempo de implementación, sino que también se ahorra tiempo y recursos valiosos para los ingenieros técnicos.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021