Español
Actualizado el 07 de agosto de 2023
18
Visión general
Fundado en 2009, este operador australiano de redes de comunicaciones inalámbricas líder en el sector se ha comprometido a ayudar a los australianos a acceder a mejores servicios de banda ancha. La solución WDM activa proporcionada por FS.com no solo puede maximizar la utilización de los recursos de fibra existentes y ahorrar costes de actualización de la red, sino que también garantiza una alta fiabilidad y estabilidad de la red actualizada.
- Desafío 1El limitado ancho de banda de la red no puede satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios comunitarios.
- Desafío 2La red carece de estabilidad y fiabilidad, y los frecuentes fallos afectan a la experiencia y provocan una crisis de confianza de los usuarios.
- Desafío 3El cliente ya dispone de instalaciones de red 4G y espera que puedan utilizarse eficazmente para ahorrar costes de expansión.
Aproximación
Resultados
- Compartir recursos de fibra para facilitar la mejora de la redEl equipo de soluciones FS adoptó un enfoque de redes híbridas 4G/5G para una rápida actualización de la red 5G de la comunidad. Mediante un equipo de división de longitud de onda activa, se pueden transmitir simultáneamente múltiples señales ópticas de longitud de onda diferente en la misma fibra, lo que permite compartir los recursos de fibra óptica. De este modo se ahorran recursos de fibra y se reduce el coste de las actualizaciones de la red.
- Los módulos ópticos en color garantizan estabilidad y fiabilidadLos módulos ópticos de color 25G DWDM son todos de calidad industrial y aptos para aplicaciones en exteriores. Con chips láser de alto rendimiento y embalaje independiente, garantizan un funcionamiento a alta velocidad incluso en condiciones climáticas adversas. Mejora enormemente la fiabilidad de la red comunitaria, garantiza el funcionamiento estable a largo plazo de la red comunitaria y la experiencia de Internet de alta calidad de los usuarios.
- Ahorra el coste de expansión de la actualización de la redEl equipo de la solución FS realizó rigurosas pruebas de compatibilidad con equipos Cisco y Juniper, y estableció un ensayo de funcionamiento ininterrumpido de 72 horas para escenarios virtuales. Los datos de las pruebas confirmaron que se adaptaba a los equipos del cliente. Esto eliminó las preocupaciones del cliente sobre el rendimiento del software y el hardware de los productos FS, y le ahorró una gran cantidad de costes de expansión.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021