Español
Actualizado el 09 de agosto de 2023
27
Visión general
El cliente es un proveedor de servicios de televisión por satélite estadounidense de tamaño medio que también ofrece servicios de telefonía móvil e Internet, prestando servicio a un total de 24 millones de usuarios. La solución WDM pasiva 5G de bajo coste de FS no solo puede satisfacer las múltiples demandas de los usuarios a bajo coste, sino que también cumple los requisitos para el desarrollo de emplazamientos 5G y garantiza el funcionamiento estable y fiable de las redes 5G.
- Desafío 1Los emplazamientos 5G existentes no pueden satisfacer la demanda de tráfico. Los recursos de fibra óptica existentes son insuficientes, y la construcción de nuevas fibras ópticas requiere una inversión significativa.
- Desafío 2Debido al complejo entorno exterior, los clientes tienen elevados requisitos de rendimiento y rentabilidad de los productos.
- Desafío 3Debido a la lejanía de la base y a las malas condiciones del suministro eléctrico, la construcción de electricidad es difícil y costosa.
Aproximación
Resultados
- Reducción del coste de actualización: Uso de una sola fibra óptica para transmitir varias señales ópticasFS aprovecha la torre existente para instalar AAU 5G, utiliza un módulo óptico de color CWDM 25G y acopla múltiples señales ópticas a la misma fibra óptica para su transmisión a través de un multiplexor por división de longitud de onda. Esta solución elimina la necesidad de nuevas líneas de cable óptico y puede reducir el coste de las actualizaciones de emplazamientos 5G, aumentar la capacidad de la red y ampliar la cobertura de la señal.
- Proporciona productos y soluciones de transmisión óptica estables, fiables y altamente compatiblesFS puede proporcionar a los clientes productos estables, fiables y rentables que pueden mantener la capacidad de funcionamiento a largo plazo. El chip DBF 25G de desarrollo propio de FS puede aumentar la competitividad básica del producto. El módulo CWDM 25G de FS proporciona una temperatura extendida, una compatibilidad superior, puede satisfacer el entorno de aplicación complejo y cambiante, y mantiene la estabilidad de la red.
- Reduce la dificultad y el coste de la construcción:Utilizando la solución WDMLa solución WDM pasiva de FS puede resolver el problema de suministro eléctrico insuficiente en la sala de ordenadores, y FS ventila directamente la línea de fibra óptica y la conecta a la AUU a través del equipo de multiplexación por división de longitud de onda, evitando así el complejo escalado de potencia y la construcción de máquinas, reduciendo eficazmente los costes y la dificultad de la construcción.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021