Español
Actualizado el 15 de agosto de 2023
199
Descripción general
El cliente es un gran minorista en línea que comenzó en 2000 y es una de las empresas de comercio electrónico líderes en Singapur. Como minorista en línea, se compromete a brindar a los consumidores una experiencia de compra conveniente y de alta calidad. FS ayuda a nuestro cliente a crear soluciones de recuperación de desastres para centros de datos remotos con capacidades de recuperación de desastres de red. Les proporciona un almacenamiento de datos seguro y confiable y garantías de operación comercial.
- Reto 1La administración de dispositivos tradicional es demasiado antigua y requiere un enfoque más moderno para la administración de dispositivos.
- Reto 2La continuidad del negocio es necesaria en caso de un desastre natural.
- Reto 3Los sitios web minoristas experimentarán un aumento en el tráfico de la red y requerirán una red estable y de alta velocidad.
Resultados
- Plataforma de gestión de red FS, funcionamiento multiinterfazDirigida al problema de los equipos obsoletos y la gestión inconveniente, la plataforma de gestión de red FS simplifica la copia de seguridad de datos a través de herramientas automatizadas y la sincronización de datos en tiempo real para garantizar la seguridad de los datos clave, y tiene un alto grado de flexibilidad y escalabilidad para satisfacer las necesidades empresariales.
- Red de capa óptica, configuración de múltiples placasLa unidad básica de capa óptica de FS serie MS8100 puede proporcionar alta confiabilidad, conexión de servicio completo y capacidad de programación eficiente, lo que no solo puede reducir las fallas y mejorar la capacidad de servicio continuo, sino que también garantiza la estabilidad a largo plazo y evita de manera efectiva la degradación del rendimiento.
- Alta velocidad, gran capacidad, elección de futuroLa unidad básica de capa óptica de FS serie MS8100 puede proporcionar alta confiabilidad, conexión de servicio completo y capacidad de programación eficiente, lo que no solo puede reducir las fallas y mejorar la capacidad de servicio continuo, sino que también garantiza la estabilidad a largo plazo y evita de manera efectiva la degradación del rendimiento.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021