Español
Actualizado el 14 de julio de 2023
41
Visión general
El cliente, una universidad estatal, necesitaba construir una nueva red inalámbrica para dormitorios sin destruir la renovación original para satisfacer la creciente demanda de los estudiantes de acceso inalámbrico a Internet en el dormitorio. La solución inalámbrica para dormitorios de FS.com para universidades ofrece itinerancia sin fisuras de alta velocidad y una gestión simplificada con costes reducidos.
- Desafío 1La señal inalámbrica es débil en el cuarto de baño de la residencia, y los problemas de congestión de la red surgen cuando aumenta el número de usuarios en la residencia.
- Desafío 2El cliente desea actualizar el despliegue de dispositivos inalámbricos de la red sin dañar la estructura de cableado existente y garantizando al mismo tiempo la estética.
- Desafío 3El cliente requiere una gestión y explotación unificadas de la red inalámbrica en los edificios de residencias de estudiantes.
Resultados
- Los dispositivos Wi-Fi 6 de nueva generación mejoran las redes de las residencias universitariasLos estudiantes informaron de velocidades de Internet lentas y señales débiles en los dormitorios. El equipo de soluciones FS actualizó la red con switches S3410-24TS-P y S5860-20SQ. Se instalaron dispositivos AP-N515H para una cobertura total, tecnología Wi-Fi 6 y funciones de seguridad. La red mejorada sorprendió a los estudiantes durante las dos semanas de prueba.
- La solución AP de 86 paneles crea un bello diseño ambientalPara evitar costosas renovaciones, el equipo de soluciones de FS utilizó un diseño de 86 paneles para AP-N515H en el dormitorio, a juego con el aspecto de los switches de pared, ahorrando espacio y mimetizándose con el entorno. Los puntos de acceso pueden gestionarse de forma centralizada y supervisarse a distancia para satisfacer los requisitos del cliente.
- La supervisión automática de FS Airware permite un funcionamiento y un mantenimiento inteligentes e integradosGestionar equipos de red inalámbrica en más de 2.000 residencias universitarias es todo un reto. La plataforma en la nube FS Airware ofrece una plataforma de gestión controlable para varios puntos de acceso con funciones de solución de problemas en la nube y visualización de la red. Los clientes pueden solucionar problemas de forma remota y centralizar la gestión de los equipos inalámbricos FS para recibir avisos y localizar fallos en tiempo real.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
544
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021