Español
Actualizado el 20 de septiembre de 2023
214
Visión general
Nuestro cliente, propietario de una escuela privada en los EE. UU., necesitaba optimizar el rendimiento de la red del campus para proporcionar un entorno de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. Se benefician de nuestra solución centralizada VXLAN que agiliza significativamente la gestión de la red del campus y eleva el rendimiento general. calidad de la experiencia de enseñanza y aprendizaje.
- Desafíos 1Hay múltiples edificios, aulas y áreas de oficinas en su campus, por lo que les resulta muy complejo administrar la red y es inconveniente solucionar problemas una vez que ocurre una falla en la red.
- Desafíos 2El creciente número de dispositivos de red da como resultado un gran volumen de mensajes de difusión, lo que consume ancho de banda y recursos de la red.
- Desafíos 3La expansión vertical de la topología de la red ha llegado a sus límites, lo que dificulta la ampliación de la capacidad de la red.
Resultados
- Simplificación de la gestión de red mediante el despliegue de un gateway centralizadoFS introdujo una solución de despliegue de gateway centralizado mediante la consolidación de los gateways de todos los dispositivos en la capa troncal, con lo que la gestión de la red se vuelve más centralizada. Esto facilita a TI supervisar y gestionar toda la red del campus cómodamente, identificar problemas de red rápidamente y tomar medidas inmediatas en caso de fallo.
- Optimice el rendimiento de la red con EVPN y VXLANFS ofrece una solución que utiliza el protocolo EVPN y la tecnología VXLAN, que facilita la transmisión de mensajes a nivel de control y reduce la utilización del ancho de banda de la red y el desperdicio de recursos. La colaboración con FS ha mejorado la red del campus, facilitando el acceso a recursos educativos en línea y mejorando la experiencia de enseñanza y aprendizaje.
- Ampliación de la capacidad de la red mediante escalado horizontalEn la solución de gateway centralizado de FS, cada columna puede transmitir datos de forma independiente, lo que permite el escalado horizontal. Con sólo añadir los dispositivos necesarios, los clientes pueden ampliar fácilmente la capacidad y el rendimiento de su red. De este modo, la escuela cuenta con una red flexible que respalda su crecimiento y la innovación.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021