Español
Actualizado el 16 de octubre de 2023
203
Descripción general
FS proporcionó al cliente, un proveedor de servicios de soluciones de telecomunicaciones fijas y móviles, un interruptor de alimentación de CC N5860-48SC especialmente personalizado para satisfacer los escenarios comerciales específicos del cliente y mejorar el rendimiento y la confiabilidad del sistema.
- Desafíos 1Las cantidades de conmutadores de centro de datos 10G que necesita nuestro cliente son muy grandes, por lo que se requiere la prueba remota para esos conmutadores de red.
- Desafíos 2Debido a algunos escenarios comerciales especiales, se requiere que el conmutador N5860-48SC L3 esté equipado con una fuente de alimentación de CC.
- Desafíos 3Nuestro cliente necesita una gran cantidad de conmutadores de centro de datos 10G, FS debe entregarlos a tiempo para que los proyectos del cliente no se retrasen.
Resultados
- Asesoramiento Profesional y Pruebas RemotaFS recommended the N5860-48SC switch, a high-performance and affordable option suitable for data centers and cloud computing. Before placing an order, a remote demo test was arranged. With the assistance and guidance of FS technology, customers could fully understand the features and functions of the product.
- Interruptor de centro de datos 10G personalizado N5860-48SC con fuente de alimentación de CCEl cliente compró una gran cantidad de conmutadores de centro de datos 10G N5860-48SC con fuente de alimentación de CA, pero quería una opción de alimentación de CC para resolver los problemas de sus soluciones eléctricas de CC e instalar interruptores con esta fuente de alimentación de CC. En función de sus necesidades, FS proporcionó alimentación de CC al conmutador N5860-48SC y llevó a cabo investigaciones relevantes sobre clientes y productos.
- Un gran inventario garantiza una entrega rápidaPara la urgencia de los proyectos comerciales de los clientes, FS tiene un almacén completamente abastecido en Delaware que puede cubrir el transporte en EE. UU., Canadá y México, mientras que el almacén local asiático mantiene un nivel de existencias a largo plazo de más de 100. Esto garantiza que los interruptores llegarán dentro de una semana cuando los necesite el cliente.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021