Español
Actualizado el 08 de agosto de 2023
253
Visión general
La empresa gubernamental francesa ha estado utilizando una red cableada para el trabajo de oficina. Sin embargo, a medida que los datos crecieron, las limitaciones de la transmisión por cable, específicamente su baja eficiencia empresarial, comenzaron a hacerse evidentes. A través de la solución de red inalámbrica de FS, el cliente logró resolver los problemas de eficiencia empresarial y realizar la digitalización de los datos empresariales.
- Desafío 1El sistema Wi-Fi debe ser fácil de gestionar y su mantenimiento no debe interrumpir el funcionamiento de la red.
- Desafío 2Las múltiples esquinas de los edificios empresariales exigen mediciones precisas para los puntos de instalación de AP inalámbricos.
- Desafío 3El presupuesto limitado lleva al cliente a buscar una solución inalámbrica con un despliegue mínimo de puntos de acceso.
Resultados
- El sistema de gestión Airware agiliza el flujo de trabajoLa intuitiva interfaz visual de gestión de Airware permite una configuración y gestión sin esfuerzo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para las empresas, lo que simplifica los flujos de trabajo. Con un potente monitoreo visual, Airware proporciona información en tiempo real sobre el estado de negocios y sistemas, facilitando la identificación rápida de problemas, la toma de decisiones.
- Wi-Fi 6 Roaming sin fisuras para una conectividad óptima en la oficinaLos edificios gubernamentales franceses llevan mucho tiempo construidos y la tecnología de red existente no puede satisfacer las necesidades de los clientes. El FS AP-N505, alimentado por Wi-Fi 6, garantiza una itinerancia sin problemas, impulsando el rendimiento de la red, las conexiones de dispositivos y las experiencias móviles.
- La solución inalámbrica de FS mejora la privacidad de los datos gubernamentalesLa confidencialidad de los datos es una prioridad, y el gobierno enfatiza la protección de la privacidad. Sin embargo, los proveedores europeos tienen opciones limitadas de soluciones de AP y AC económicas que cumplan con las necesidades de seguridad empresarial. FS Wireless aplica avanzadas medidas de seguridad para proteger los datos gubernamentales.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021