Español
Actualizado el 04 de agosto de 2023
123
Descripción general
Recientemente, un cliente australiano necesitaba establecer un sistema de transmisión 10G de larga distancia que abarcara aproximadamente 180 kilómetros entre el centro de datos de su sede y la sucursal recién establecida. FS diseñó una solución DWDM 10G de larga distancia para satisfacer las necesidades del cliente en materia de protección de enlaces y expansión comercial, garantizando señales de transmisión de red estables y escalabilidad futura.
- Reto 1Supera eficientemente la dispersión de datos, la atenuación y la pérdida de señal durante la transmisión a larga distancia.
- Reto 2Debido a la importante distancia entre los dos sitios, los servicios de transmisión continua son esenciales.
- Reto 3El negocio de la empresa está en auge y pronto se necesitarán servicios adicionales.
Método
Resultados
- Capacidad ultragrande para la futura expansión de la redUtilizando completamente 24 canales, la capacidad total del enlace alcanza los 240G, y los 16 canales restantes permitirán futuras actualizaciones de la red para satisfacer las demandas de las redes de próxima generación.
- Rendimiento de enlace estable para una transmisión comercial seguraTodas las unidades centrales, fuentes de alimentación, unidades de gestión de red y OLP están equipadas con redundancia 1+1 para garantizar la estabilidad de los datos. En caso de cualquier falla, el sistema de respaldo se hará cargo automáticamente de la transmisión de datos.
- Operación y mantenimiento simplesLa solución adopta la plataforma de transmisión WDM multiservicio FS M6200 con unidades de red intercambiables en caliente para ahorrar espacio. y menor consumo de energía. Su sistema operativo unificado y fácil de usar reduce la complejidad del mantenimiento y mejora la disponibilidad general del sistema.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021