Español
Actualizado el 21 de agosto de 2023
174
Visión general
Con la popularización de las aplicaciones de Internet y el aumento de los servicios en línea, la demanda de banda ancha más rápida y estable por parte de los usuarios ha seguido creciendo. Para mantener la ventaja competitiva y satisfacer la búsqueda de los clientes de servicios de Internet de alta calidad, las soluciones de red FS EPON ayudan a los clientes a actualizar los cables de cobre a redes con fibras ópticas de mayor rendimiento.
- Desafío 1Con la popularización de servicios en línea, los clientes tienen requisitos de ancho de banda cada vez mayores para servicios de Internet y método de acceso por cable de cobre original ya no puede satisfacer sus necesidades.
- Desafío 2Se espera obtener pequeñas inversiones y altos rendimientos al actualizar el cable de cobre a la red de acceso de fibra óptica.
- Desafío 3Dado que la red PON involucra una gran cantidad de líneas y equipos de fibra óptica, una vez que ocurre una falla, el trabajo de resolución de problemas y mantenimiento es relativamente complicado.
Enfoque
Resultados
- Reemplazo de cables de cobre por fibras ópticas para construir una red de alta calidadFS ha lanzado una solución EPON, utilizando EPON OLT PX30 y EPON ONU PX30 como equipo principal para conectarse a los usuarios finales y satisfacer sus necesidades de banda ancha rápida y estable. Esta solución ayuda perfectamente a los clientes a implementar banda ancha de fibra y proporciona servicios de mayor calidad, que son muy elogiados por los usuarios.
- Los productos de desarrollo propio logran un bajo costo y un alto rendimientoBasada en la combinación de OLT PX30 y ONU PX30, la solución EPON adopta la tecnología de división óptica 1:32, que logra el objetivo de alto rendimiento al admitir tantos accesos a terminales como sea posible dentro de un rango de costos limitado. Además, todos los módulos utilizados en la solución son de desarrollo propio, lo que puede controlar los costos y garantizar un rendimiento excelente.
- Las pruebas estándar garantizan la estabilidad y fiabilidad del productoPara garantizar que el producto puede soportar entornos hostiles y tiene una gran adaptabilidad ambiental, FS ha prestado atención a la fiabilidad del producto. Se han realizado una serie de pruebas de acuerdo con la particularidad del entorno del cliente, que incluyen pruebas de radiación electromagnética, pruebas de fumigación de azufre y pruebas de corrosión por gases mixtos, etc.
Soporte técnico
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Detalles
0/5000
Estudios de caso
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
522
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021