Deutsch
Veröffentlicht am 12. Jun 2023
333
Übersicht
Mit Hilfe von FS hat ein ISP und Telekom-Betreiber in Thailand seine MAN-Standorte (Metro Area Network) von 100G auf 400G aufgerüstet, um die Übertragungskapazität zu erhöhen. FS lieferte eine Lösung mit kompakten hochleistungsfähigen QSFP-DD-ER8-400G-, QSFP-DD-LR8-400G- und QSFP-DD-LR4-400G-Modulen und Glasfasertechnik. Die Lösung unterstützt die Zusammenschaltung mehrerer hochdichter Standorte und gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Sie erleichtert den Zugang für mehr Benutzer und trägt zum Wachstum der thailändischen Telekommunikationsbranche bei.
- Herausforderung 1Alle Standorte befinden sich am Stadtrand, was Umweltprobleme wie Luftverschmutzung mit sich bringt.
- Herausforderung 2Die geschäftlichen Anforderungen des Kunden sind erheblich gestiegen, was eine Aufrüstung des Netzwerkes von 100G auf 400G erforder, was mit hohen Anforderungen an die Übertragungskapazität einhergeht.
- Herausforderung 3Die Standorte befinden sich in verschiedenen Stadtteilen mit unterschiedlichen Entfernungen, was zu Schwierigkeiten bei der Verwaltung der Betriebsabläufe führt.
Ergebnisse
- Hermetische Gehäuse mit hoher Anpassungsfähigkeit an die UmweltFS verbaute luftdichte, BOX-verkapselte 400G-Module wie QSFP-DD-ER8-400G, QSFP-DD-LR8-400G, QSFP-DD-LR4-400GQSFP-DD-LR4-400G-Module. Sie sorgen für einen stabilen Betrieb durch die optimale Anpassung an Umgebungsbedingungen. Durch die umfassenden Tests von FS, darunter Leistungs- und Wellenlängentests, Durchflusstests, optische Leistungstests, Endflächentests und Kompatibilitätstests, werden Signalqualität, Stabilität und Übertragungssicherheit gewährleistet.
- Hochdichte Bereitstellung und hohe ÜbertragungskapazitätDer Kunde hatte aufgrund geringer Übertragungskapazität eine langsamere Datenverarbeitung und höhere Latenzzeiten, was die Effizienz beeinträchtigte. Die kompakten, hochdichten QSFP-DD-Module von FS bieten eine bessere Lösung als die bisherigen CFP8-Module; schnellere Datenübertragung, verbesserte Leistung und Zugang für mehr Benutzer. Die Punkt-zu-Punkt-Lösung ist einfach zu installieren und steigert die Effizienz der gesamten Bereitstellung.
- Stabiler und zuverlässiger Netzwerkbetrieb, bequemes Upgrade und O&MWeit verteilte Standorte (bis zu 35 km), erfordern mehr Ressourcen. FS verbaute Module mit DDM-Technologie für Überwachung, Fehlermeldungen, Vorhersagen und Ortungsfunktionen in Echtzeit. Dadurch werden O&M-Ressourcen eingespart, was eine Aufrüstung ohne Austausch der Glasfaserkabel ermöglichte. Die hochwertigen Module von FS und die schnelle Lieferung sorgen für schnelle Upgrades, einen stabilen Betrieb und verbesserte Geschäftsabläufe.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
03:35
07. Jun 2022
360
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022