Deutsch
Veröffentlicht am 16. Okt 2023
98
Überblick
FS lieferte dem Kunden, einem Anbieter von Festnetz- und Mobilfunklösungen, einen speziell angepassten DC-Leistungsschalter N5860-48SC, um die spezifischen Geschäftsszenarien des Kunden zu erfüllen und die Systemleistung und -zuverlässigkeit zu verbessern.
- Herausforderungen 1Die von unserem Kunden benötigte Menge an 10G-Rechenzentrums-Switches ist sehr groß, so dass ein Remote-Test für diese Netzwerk-Switches erforderlich ist.
- Herausforderungen 2Aufgrund einiger spezieller Geschäftsszenarien muss der N5860-48SC L3-Switch mit einem Gleichstromnetzteil ausgestattet werden.
- Herausforderungen 3Unser Kunde benötigt eine große Anzahl von 10G-Switches für Rechenzentren. FS muss diese rechtzeitig liefern, damit sich die Projekte des Kunden nicht verzögern.
Ergebnisse
- Professionelle Beratung und FerntestsFS empfahl den N5860-48SC-Switch, eine leistungsstarke und erschwingliche Option, die sich für Rechenzentren und Cloud Computing eignet. Vor der Bestellung wurde ein Remote-Demotest vereinbart. Mit der Unterstützung und Anleitung der FS-Technologie konnten die Kunden die Merkmale und Funktionen des Produkts vollständig verstehen.
- Kundenspezifischer 10G-Rechenzentrums-Switch N5860-48SC mit GleichstromversorgungDer Kunde kaufte eine große Anzahl von 10G-Rechenzentrums-Switches N5860-48SC mit AC-Stromversorgung, wollte aber eine DC-Stromversorgungsoption, um die Probleme mit seinen DC-Elektrolösungen zu lösen und Switches mit dieser DC-Stromversorgung zu installieren. Auf der Grundlage seiner Anforderungen stellte FS den Switch N5860-48SC mit Gleichstromversorgung bereit und führte entsprechende Kunden- und Produktrecherchen durch.
- Großer Lagerbestand sorgt für schnelle LieferungFür die Dringlichkeit der Geschäftsprojekte des Kunden verfügt FS über ein vollständig bestücktes Lager in Delaware, das den Transport in die USA, nach Kanada und Mexiko abdecken kann, während das lokale asiatische Lager einen Langzeitbestand von 100+ aufrechterhält. Damit ist gewährleistet, dass die Schalter innerhalb einer Woche beim Kunden eintreffen, wenn er sie benötigt.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
427
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022