1000BASE-T VS 1000BASE-TX: ¿Cuál es la diferencia?
En el pasado, el cable Ethernet tenía la reputación de ser más lento que el cable fibra óptica, pero eso ha comenzado a cambiar. La velocidad de Ethernet basada en cobre alguna vez se limitó a 10 Mbps. Sin embargo, "Fast Ethernet" ofrece velocidades de hasta 100 Mbps y "Gigabit Ethernet" puede proporcionar velocidades de hasta 1000 Mbps a través de cable par trenzado. Por lo tanto, IEEE 802.3ab, que define el tipo de interfaz 1000BASE-T ampliamente utilizado, utiliza un esquema de codificación diferente para mantener la tasa de símbolos lo más baja posible, permitiendo la transmisión sobre par trenzado. 1000BASE se refiere a una conexión Gigabit Ethernet que utiliza el cable sin filtrar para la transmisión. "T" significa cable de par trenzado. Más informaciones sobre diferencia entre fast ethernet y gigabit ethernet, consulta: Diferencias entre Fast Ethernet y Gigabit Ethernet
¿Qué es 1000BASE-T?
1000BASE-T (también conocido como IEEE 802.3ab) es un estándar para Gigabit Ethernet de cobre. La máxima distancia de transmisión de hasta 300 m a través de cable UTP de 4 pares Cat5, Cat5e o Cat6. 1000BASE-T permite autonegociación entre 100Mbps y 1000Mbps. Se puede utilizar en data center para conmutación de servidores, para enlaces ascendentes de switch. Más infromaciones sobre aplicación de 1000BASE-T, consulta Cisco 1000BASE-T SFP
¿Qué es 1000BASE-TX?
1000BASE-TX, es un estándar de capa física similar a 1000BASE-T, creado y gestionado por la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones(TIA). 1000BAT-TX utiliza dos pares de cable para transmisión de datos lo que transmite datos de velociadad de 1000Mbps cada segundo a través de cable Cat6 y Cat7. Debido a alto costo de Cat6 y Cat7, 1000BASE-TX no utiliza amplicamente en el mercado.
1000BASE-T VS 1000BASE-TX: ¿Cuál es la diferencia?
La diferencia principal es que 1000BASE-T está diseñado para operar a través de cable UTP de 4 pares y admite transmisión de datos fulle-duplex de 1000Mbps. 1000BASE-TX funciona mediante sólo cable de dos pares. 1000BASE-TX transmite datos de velocidad de 500Mbps a través de cable de dos pares.
Conclusión
En consecuencia, el diseño de 1000Base-TX permite que su electrónica sea mucho menos costosa que la electrónica 1000Base-T comparable. Entonces, ¿cuál es mejor? Debe depender del plan, presupuesto y aplicación de su proyecto.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021