SFP-10G-SR vs SFP-10G-LRM vs SFP-10G-LR, ¿cuál elegir?
Encontrarás estos tres tipos de módulos 10G SFP+ comunes: SFP-10G-SR, SFP-10G-LRM y SFP-10G-LR se utilizan comúnmente en fibra óptica. Cisco, Juniper, Arista, FS y otros grandes fabricantes tienen este tipo de producción, que se utiliza principalmente en conmutadores y enrutadores.
SFP se refiere a un módulo de factor de forma pequeño que se puede conectar en caliente. 10G significa su velocidad de transmisión máxima de 10,3 Gbps adecuada para 10 Gigabit Ethernet. SR, LRM, LR representan la distancia de transmisión del módulo óptico 10G. La distancia de transmisión que representan es de corta a larga.
Más sobre la classificación de módulos 10G SFP+
El SFP-10G-SR es un módulo 10GBASE-SR SP+, que puede alcanzar hasta 300 metros combinado con fibra multimodo (MMF) OM3, conocido como el módulo de menor costo y menor consumo implementado con un VCSEL.
El SFP-10G-LR es un módulo 10GBASE-LR SP+ que adopta láser de retroalimentación distribuida (DFB). Opera a una longitud de onda nominal de 1310 nm y puede alcanzar hasta 10 km a través de fibra monomodo (SMF). Se utiliza para cablear edificios en un campus grande o incluso para configurar una red de área metropolitana (MAN).
El SFP-10G-LRM es un módulo 10GBASE-LRM que admite longitudes de enlace de 220 m en fibra multimodo de grado estándar de interfaz de datos distribuidos por fibra (FDDI). Para garantizar que se cumplan las especificaciones sobre fibras de grado FDDI, OM1 y OM2, el transmisor debe acoplarse a través de un cable de conexión de acondicionamiento de modo. No se requiere ningún cable de conexión de acondicionamiento de modo para aplicaciones sobre OM3 u OM4.
Comparación: SFP-10G-SR, SFP-10G-LR y SFP-10G-LRM
Hagamos una comparación de las similitudes y diferencias, que le ayudará a elegir el módulo 10G SFP+ adecuado según su aplicación.
SFP-10G-SR | SFP-10G-LR | SFP-10G-LRM | |
---|---|---|---|
Tipo de paquete | SFP+ | SFP+ | SFP+ |
Velocidad | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia máxima | 300m/400m | 10km | 220m/300m |
Interfaz | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Tipo de láser | VCSEL 850nm | DFB 1310nm | FP 1310nm |
Tipo de fibra óptica | MMF | SMF | SMF/MMF |
DOM | SÍ | SÍ | SÍ |
Potencia de luz transmitida | -7.3~-1dBm | -8.2~0.5dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad recibida | < -11.1dBm | < -14.4dBm | < -8.4dBm |
Temperatura Comercial | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Rango de aplicación | Sólo se utiliza para conexiones de corta distancia. | Sólo se utiliza para conexiones de corta distancia. | Sólo se utiliza para conexiones de corta distancia. |
Los transceptores SFP-10G-SR y SFP-10G-LRM admiten la transmisión de fibra multimodo. El primero admite 300 m sobre cable OM3 y 400 m sobre cable OM4, mientras que el segundo admite 200 m sobre cable OM3 u OM4. Normalmente, cuando la distancia de transmisión es inferior a 300 metros, se recomienda SFP-10G-SR. Sin embargo, si tiene otros requisitos, por ejemplo, una transmisión de 200 m con un ancho de banda modal de 500 MHz km, entonces es necesario un transceptor SFP-10G-LRM. Para diferencias más sutiles, consulte el siguiente cuadro:
Longitud de onda (nm) | Tipo de cable | Tamaño del núcleo (Microns) | Ancho de banda modal (MHz km) | Distancia del cable | |
---|---|---|---|---|---|
SFP-10G-SR/ SFP-10G-SR-X | 850 | MMF | 62.5 | 160 (FDDI) | 26 m |
62.5 | 200 (OM1) | 33 m | |||
50 | 400 | 66 m | |||
50 | 500 (OM2) | 82 m | |||
50 | 2000 (OM3) | 300 m | |||
50 | 4700 (OM4) | 400 m | |||
SFP-10G-LRM | 1310 | MMF | 62.5 | 500 | 220 m |
50 | 400 | 100 m | |||
50 | 500 | 220 m |
Dado que muchos usuarios todavía utilizan OM1 y OM2, la búsqueda del transceptor de fibra óptica SFP-10G-LRM es mayor que la del transceptor óptico SFP-10G-SR porque la distancia de transmisión del SFP-10G-SR es de solo 33 m sobre OM1/OM2. mientras que SFP-10G-LRM puede soportar 220 m sobre OM1/OM2.
Para transmisión monomodo dentro de 300 metros, elegir SFP-10G-LRM es una solución económica. Para transmisiones de 2 a 10 km, el SFP-10G-LR es la única opción.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021