Cinco razones para comprar switches FS de la serie S5860 con PicOS®
PicOS®, o Pica8 Network OS, es un sistema operativo desarrollado por Pica8 que destaca por su adaptabilidad y compatibilidad en diversas plataformas de hardware. Es una buena noticia que los switches FS de la serie S5860 sean ahora compatibles con el sistema operativo PicOS®, lo que libera el potencial de las redes abiertas. Esta potente combinación puede proporcionar soluciones de red más flexibles, compatibles y resistentes a un coste menor. En este artículo se exploran sus excelentes características y ventajas clave, y se muestra por qué son la primera opción para tu solución de infraestructura de red.
Switches 10 Gigabit de alto rendimiento
Los switches FS de la serie S5860, gestionados de capa 3, son switches Ethernet 10G de última generación, de alto rendimiento y gran seguridad. Están disponibles en modelos de 24 y 48 puertos y equipados con enlaces ascendentes 25G/40G para switches de núcleo y futuras ampliaciones.
Estos switches gestionados para empresas, equipados con chips Broadcom de nueva generación, ofrecen hasta 1,32 Tbps de capacidad de conmutación y 982 Mpps de velocidad de reenvío. También están equipados con fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y ventiladores inteligentes para garantizar la fiabilidad de la red. La serie FS S5860 también satisface los cambiantes requisitos de alimentación mediante la función PoE++, muy adecuada para el acceso/agregación de redes de campus, acceso a servidores de centros de datos 10GE y acceso a dispositivos inalámbricos de alta velocidad.
Switches FS precargados con PicOS®
Actualmente, la serie S5860 de PicOS® incluye seis modelos: S5860-20SQ, S5860-24XB-U, S5860-24MG-U, S5860-24XMG, S5860-48XMG-U y S5860-48XMG. Esta es la lista de Switches FS de la serie S5860 compatibles con PicOS® para tus distintos requisitos.
Modelo
|
PicOS®
|
Detalles del Switch
|
S5860-20SQ
|
Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 20 x 10Gb SFP+, con 4 x 25Gb SFP28 y 2 x 40Gb QSFP+, fuentes de alimentación dobles AC, chip Broadcom
|
|
S5860-24XMG
|
Switch Ethernet L3 de 24 puertos, 24 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, chip Broadcom
|
|
S5860-24MG-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 puertos 5GBASE-T/Multi-Gigabit, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, chip Broadcom
|
|
S5860-24XB-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ de 24 puertos, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, con 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, Chip Broadcom
|
|
S5860-48XMG
|
Switch Ethernet L3 de 48 puertos, 48 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 25Gb SFP28, con 2 enlaces ascendentes 40Gb QSFP+, chip Broadcom
|
|
S5860-48XMG-U
|
Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48 puertos 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 enlaces ascendentes 25Gb SFP28, con 2 enlaces ascendentes 40Gb QSFP+, chip Broadcom
|
¿Por qué elegir el modelo PicOS®?
Cuando se adaptan para funcionar con PicOS®, los switches FS de la serie S5860 realmente brillan, aportando una serie de ventajas que satisfacen las diversas necesidades de las redes actuales. A continuación se exponen cinco razones de peso que diferencian a estos switches:
Alta fiabilidad
La serie S5860 con PicOS® será compatible con grupo agregación de enlaces de múltiples chasis (MLAG), que es fundamental para entornos de red críticos. MLAG permite crear enlaces lógicos entre switches, formando una conexión redundante que garantiza un servicio ininterrumpido en caso de fallos de hardware. Con MLAG, el tráfico pasa sin problemas a rutas alternativas, lo que minimiza el tiempo de inactividad y mantiene la continuidad de la red. Esta función de redundancia mejora la fiabilidad y disponibilidad de la red, y ayuda a crear un entorno de red robusto y resistente.
Gestión simplificada
La gestión de redes puede ser una tarea compleja y laboriosa, especialmente en despliegues a gran escala. Los switches FS de la serie S5860 abordan este reto con funciones de automatización avanzadas impulsadas por AmpCon™ (sistema de gestión de red PicOS®).
Esta serie de aplicaciones de gestión permite a los administradores supervisar el ciclo de vida completo de la red, que abarca la configuración automatizada, el mantenimiento continuo, las comprobaciones de conformidad y las actualizaciones oportunas. Este enfoque automatizado reduce significativamente la supervisión manual, evitando errores de configuración y minimizando el tiempo de inactividad de la red. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aumenta la estabilidad y resistencia de la red, ofreciendo en última instancia una experiencia de usuario superior.
Pruebas de escenarios gratuitas
Las pruebas previas al despliegue son fundamentales, y con PicOS-V – la versión gratuita de máquina virtual de PicOS® – los administradores de red pueden realizar una evaluación exhaustiva. Al familiarizarse con el switch de software PicOS® y simular las operaciones de red, pueden verificar las configuraciones y probar las funcionalidades con confianza antes del despliegue real, lo que garantiza una transición sin problemas.
Gran flexibilidad de red
La serie S5860 mejorada con PicOS® ofrece amplias capacidades de redes definidas por software (SDN), como OpenFlow, que transforma fundamentalmente la infraestructura de red. Esta agilidad permite una configuración de red dinámica, gestionable y programáticamente eficiente, fomentando la innovación y la reactividad en contextos de red complejos.
Avance de las redes abiertas
La interoperabilidad y la compatibilidad con sistemas y protocolos de terceros son esenciales para una integración perfecta en las infraestructuras de red existentes. El sistema operativo PicOS®, que impulsa los switches de la serie FS S5860, se ha diseñado teniendo en cuenta la apertura del sistema. Es compatible con protocolos estándar del sector como NETCONF y RESTCONF, lo que facilita la interoperabilidad con una amplia gama de dispositivos de red y plataformas de gestión. Esta apertura garantiza que las organizaciones puedan aprovechar sus inversiones actuales en infraestructura de red y herramientas de gestión, al tiempo que se benefician de las funciones y capacidades avanzadas de los switches de la serie S5860.
Los servicios de FS garantizan un rendimiento superior a largo plazo
Los switches FS de la serie S5860 cuentan con una garantía limitada de por vida de 5 años líder en el sector y una política de devolución de 30 días por defectos de materiales o fabricación. Además, FS ofrece un gestor de cuentas personal y soporte técnico profesional gratuito:
-
Laboratorio profesional: Prueba cada producto con los equipos de red más modernos y avanzados.
-
Asistencia técnica gratuita: Proporciona soluciones y servicios gratuitos y a medida para tus empresas.
-
80% Envío el mismo día: Envío inmediato para productos en stock.
-
Respuesta rápida: Asistencia directa e inmediata de un experto.
Comienza con los switches FS con PicOS®
Los switches FS de la serie S5860 con PicOS® ofrecen una red robusta y flexible, ideal para entornos empresariales dinámicos. Con enfoque en fiabilidad, gestión automatizada, pruebas eficientes y apertura del sistema, esta combinación establece un nuevo punto de referencia para las empresas que que buscan una infraestructura de red avanzada y sin fisuras.
Si demandas un alto rendimiento de red, mayor flexibilidad, operaciones simplificadas y rentabilidad, comienza con los switches FS con PicOS® para experimentar una nueva era de conectividad. Puedes registrar y consultar más información en FS.com.
Artículos recomendados
Qué es PicOS-V y cómo utilizarlo
Los switches FS ahora soportan PicOS® para una experiencia unificada de redes
Actualizaciones de software de red: ¿Por qué y cómo actualizar PicOS® con AmpCon™?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021