Français
Mis à jour depuis le 18 janv, 2024
104
Aperçu Général
Il s'agit d'un opérateur de premier plan dans le secteur du transport d'énergie, chargé de fournir à ses clients des services de transport maritime efficaces et fiables. Cependant, l'environnement particulier des navires compromet la capacité des réseaux à répondre aux besoins de communication. La solution de FS fournit un réseau stable, une sécurité élevée et améliore la qualité de vie de l'équipage et l'efficacité de la collaboration au sein de l'entreprise.
- Défi 1La bande passante limitée des réseaux satellitaires affecte la stabilité de la transmission.
- Défi 2La surveillance à distance et le dépannage des défaillances du réseau de bord présentent un double inconvénient.
- Défi 3Il est nécessaire de protéger les navires et les actifs distants contre les risques liés aux réseaux.
Résultats
- La Connectivité Réseau Ininterrompue Permet aux Utilisateurs une Meilleure Qualité de Vie et de TravailL'environnement particulier des navires provoque l'instabilité des systèmes informatiques, ce qui entrave la communication entre les membres de l'équipage. Pour optimiser le réseau, FS a mis en œuvre des mesures telles que l'empilement de commutateurs, l'agrégation de liens et le contrôle du trafic. FS a également privilégié la qualité et la conformité avec certifications et tests afin de garantir la fiabilité et la stabilité des équipements, réduisant ainsi les problèmes d'exploitation et de maintenance.
- La Plateforme de Gestion en Nuage Airware Permet une Surveillance et une Maintenance à DistanceLa plateforme cloud Airware permet de configurer et de déployer rapidement les équipements à distance. Elle offre également un service de dépannage en nuage, ce qui réduit les difficultés et les coûts d'exploitation et de maintenance. FS propose des services de formation technique pour aider les membres d'équipage et les ingénieurs à maîtriser les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux résoudre les problèmes.
- Barrières Défensives Multiples pour Protéger les Systèmes Informatiques à Bord des NaviresFS a mis en place de multiples barrières défensives pour protéger les systèmes informatiques des navires contre toute menace. Le pare-feu NSG-3100 identifie et prévient les menaces liées aux applications à haut risque et contrôle l'accès au personnel autorisé, garantissant ainsi la sécurité du système. Il crée des canaux de réseau sécurisés pour le partage des ressources et la gestion unifiée, garantissant une transmission sécurisée des données et des opérations optimales à bord des navires.
Support technique
Prénom
Nom
Adresse E-mail
Détails
0/5000
Études de cas
S'abonner pour Recevoir les Dernières Nouvelles
Adresse E-mail
Vidéos
02:56
06 juin, 2022
367
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendance Récente
Hashtags Populaires
Populaire