Français
Mis à jour depuis le 16 mars, 2024
199
Aperçu Général
Récemment, une entreprise cliente australienne avait besoin de mettre en place un système de transmission longue distance 10G s'étendant sur environ 180 kilomètres entre le centre de données de son siège social et une succursale nouvellement établie. FS a conçu une solution DWDM 10G longue distance pour répondre aux besoins du client en matière de protection des liaisons et d'expansion des activités, en garantissant la stabilité des signaux de transmission du réseau et l'évolutivité future.
- Défi 1Surmonter efficacement la dispersion des données, l'atténuation et la perte de signal lors des transmissions sur longues distances.
- Défi 2En raison de la distance importante entre les deux sites, des services de transmission continus sont essentiels.
- Défi 3Les activités de l'entreprise sont en plein essor et des services supplémentaires seront bientôt nécessaires.
Méthode Employée
Résultats
- Capacité Ultra-large pour l'Expansion Future du RéseauEn utilisant les 24 canaux, la capacité totale de la liaison atteint 240G, les 16 canaux restants permettant des mises à niveau futures pour répondre aux exigences des réseaux de la prochaine génération.
- Performance Stable des Liaisons pour une Transmission FiableToutes les unités centrales, les blocs d'alimentation, les unités de gestion de réseau et les OLP sont équipés d'une redondance 1+1 pour garantir la stabilité des données. En cas de défaillance, le système de secours prend automatiquement en charge la transmission des données.
- Simplicité d'Utilisation et de MaintenanceLa solution adopte la plateforme de transmission WDM multiservice FS M6200 avec des unités de réseau remplaçables à chaud pour un gain d'espace et une consommation d'énergie réduite. Son système d'exploitation unifié et simple d'utilisation réduit la complexité de la maintenance et améliore la disponibilité globale du dispositif.
Support technique
Prénom
Nom
Adresse E-mail
Détails
0/5000
Études de cas
S'abonner pour Recevoir les Dernières Nouvelles
Adresse E-mail
Vidéos
02:56
06 juin, 2022
369
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendance Récente
Hashtags Populaires
Populaire