飛速(FS)S5800-48T4S:如何使用MLAG?
MLAG(多機箱鏈路聚合組)可實現無縫故障轉移並優化帶寬利用率,從而增強網絡冗餘和提高可擴展性。它允許多臺交換機作為一個統一實體運行,從而降低停機風險並確保網絡運行不中斷。飛速(FS)S5800-48T4S是一款支持MLAG的多功能L3交換機,非常適合校園網絡的接入層。憑藉176Gbps的無阻塞交換容量和132Mpps的轉發速率,它可以高效處理大量數據。本文探討了各種場景中MLAG功能應用。
S5800-48T4S主要硬件參數
S5800-48T4S 1G交換機具有10/100/1000BASE-T RJ45端口和10G SFP+上行鏈路端口,為各種網絡設備提供充足的連接選項。1G交換機採用緊湊1U外形,非常適合空間效率至關重要的高密度部署。其亮點包括:
-
48個10/100/1000BASE-T端口:這些端口為各種網絡設備提供廣泛的連接,包括工作站、服務器和其他交換機。
-
4個10G SFP+端口:這些端口提供高速上行鏈路並確保與核心交換機和匯聚層的無縫集成。
-
緊湊1U設計:緊湊的1U外形可輕鬆安裝在機架中,從而優化數據中心和企業環境中的空間使用率。
-
堅固架構:1G交換機的耐用結構確保在苛刻的網絡場景中的長期可靠性和性能。
在S5800-48T4S L3交換機之間,如何配置MLAG?
MLAG允許多臺交換機作為單個邏輯單元運行,從而確保高可用性、負載均衡和冗餘。在下圖中,兩臺交換機之間的對等鏈路形成統一的MLAG域,從而實現不間斷的服務升級和故障隔離。此設置可儘可能減少網絡影響,使 S5800-48T4S成為尋求強大、可擴展且彈性網絡性能的企業的理想選擇。其工作原理如下:
在圖的左側,網絡交換機連接到更廣泛的網絡,其中一個交換機作為主交換機,另一個交換機作為備用交換機。兩臺S5800-48T4S交換機通過MLAG對等鏈路互連,以實現同步和冗餘。
使用CLI命令建立MLAG對等鏈路,配置方式如下:
交換機1:
1. Switch(config)# mlag configuration
2. Switch(config-mlag)# peer-link eth-0-9
3. Switch(config-mlag)# peer-address 12.1.1.2
4. Switch(config-mlag)# exit
交換機2:
1. Switch(config)# mlag configuration
2. Switch(config-mlag)# peer-link eth-0-9
3. Switch(config-mlag)# peer-address 12.1.1.1
4. Switch(config-mlag)# end
詳細信息請參見《S5800系列交換機配置指南》。
在圖的右側,如果主交換機升級或出現故障,備份交換機將無縫承擔所有流量責任。MLAG對等鏈路確保持續的數據同步和角色轉換,通過備份交換機為服務器維持不間斷的網絡連接。
S5800-48T4S在中小型數據中心MLAG應用範例
以下是S5800-48T4S在中小型數據中心的使用示意圖,通過引入MLAG,整個網絡方案不僅增強了冗餘和提高了帶寬效率,還使得擴展和管理更加便捷,是中小型數據中心的理想選擇。
在核心層,兩臺互連的S5850-48S8C交換機管理大量數據流量。這些核心交換機之間的MLAG可確保即使一臺交換機發生故障也能實現連續數據傳輸,從而提供高可用性和無縫故障轉移功能。接入層包括四臺S5800-48T4S 1G交換機,每臺配備48個端口,便於無縫集成用戶設備並與其他交換機或服務器連接。
在接入層,MLAG允許這些交換機作為單個邏輯單元協同工作,從而提高網絡性能並簡化管理。RS5230機架式服務器和SS5800-48T4S 1G交換機可確保高可用性、高性能的服務器網絡。支持MLAG的SS5800-48T4S 1G交換機通過連接多個服務器來增強網絡的可擴展性和靈活性,為提供數據中心穩定可靠的網絡服務發揮了關鍵作用。
S5800-48T4S MLAG應用場景
支持MLAG功能的S5800-48T4S通過增強冗餘性、可擴展性和性能,在各種網絡環境中表現出色。在企業網絡和數據中心中,MLAG允許S5800-48T4S作為可靠的骨幹交換機運行,確保無縫故障轉移和高帶寬利用率。在城域網絡中,MLAG通過將多個交換機作為單個邏輯單元運行來確保持續運行和彈性。對於超融合基礎設施,MLAG與VXLAN相結合,有助於虛擬機和雲應用程序的集成,從而優化資源利用率。
結論
MLAG通過實現無縫故障轉移和優化帶寬利用率來增強網絡冗餘和可擴展性。這將多個交換機作為一個統一實體運行,從而降低停機風險並確保網絡運行不中斷。飛速(FS)S5800-48T4S是一款支持MLAG的多功能L3交換機,非常適合校園網絡。憑藉176Gbps的無阻塞交換容量和132 Mpps的轉發速率,它可以高效處理大量數據。總之,支持MLAG功能的S5800-48T4S可在各種網絡環境中提供高可用性、可擴展性和增強的性能。