數據中心網絡自動化不斷發展
評估數據中心自動化的狀況
隨着數據中心變得越來越複雜,網絡自動化對大多數企業來說愈發重要。因此,尋找一種更靈活、更高效的運營方式應該成為每個公司的首要任務。然而,即使是那些可能從自動化中受益的實體企業——例如通信服務提供商(CSP)和管理廣泛、分散的數據中心企業——實際實施也進展緩慢。好消息是,已經出現了技術進步的跡象。
年初,企業管理協會(EMA)對來自美國和歐洲的數百名IT領導者進行了一項調查,這些領導者代表了不同規模和行業的公司。參會者幾乎一致同意,數據中心網絡自動化具有提高運營效率、降低安全風險、確保合規性和增強數字敏捷性的潛力。近90%的企業打算在未來兩年內加大對自動化工具的投資。儘管當前的前景充滿希望,但需要注意的是,近77%的技術專業人士認為他們當前的自動化策略還有很大的改進空間。
IT組織希望通過數據中心網絡自動化實現什麼目標,以及哪些障礙阻礙了他們的進步?以下是業內人士的見解。
數據中心網絡自動化超出預期
EMA最近進行的一項調查針對了參與實施數據中心網絡自動化戰略的359名技術專家,其中包括一線網絡工程師和高管。調查結論非常明確:雖然過去IT領導者可能對數據中心網絡自動化的好處持懷疑態度,但現在他們對其潛力抱有很高的期望。
超過40%的受訪者預計自動化將提高數據中心運營效率並減少對手動任務的依賴。此外,超過三分之一的人認為自動化是減輕安全和合規風險的一種手段,幾乎同等數量的人認為自動化可以增強敏捷性、增強彈性並加快組織對網絡挑戰的響應。
值得注意的是,InfiniBand的主流技術目前提供100G和200G的速度,分別用專有術語表示為增強數據速率(EDR,100G)和高數據速率(HDR,200G)。
同樣令人鼓舞的是,大多數組織不僅在討論自動化,而且還在積極實施自動化。近90%的受訪專業人士表示,他們的組織打算在未來兩年內增加數據中心網絡自動化的預算,其中35%的人表示預計將大幅增加預算。他們對這些投資的結果充滿信心,超過一半的人預計自動化將在兩年內產生回報,37.5%的人預計三年內實現投資回報(ROI)。
長期存在的障礙
基於這些調研結果,可能會認為現在敏捷、自動化的數據中心網絡幾乎成為每家企業的標準。然而,實際進展並沒有預想的速度。儘管科技技術已取得了顯著的進展,自動化供應商仍然面臨著挑戰。其中最突出的是需要解決由於市場上工具眾多而引起的混亂。
超過98%的IT領導者表示會使用供應商的自動化工具,而不是僅僅依賴單個腳本。雖然這種轉變意義重大,但它突出了傳統腳本方法在滿足現代分布式數據中心的需求方面的不足。在選擇工具時,受訪者通常會遇到更多的問題而不是答案。
EMA的研究揭示了一個普遍現象:供應商最初推出專註於自動化特定任務(例如配置更改)的工具,卻忽視了網絡生命周期中的設計和保證等其他關鍵環節。隨着時間的推移,這些供應商逐漸擴展其產品線,涵蓋了這些被忽視的領域,並伴隨着品牌重塑和自動化解決方案的多樣化。然而,這種工具數量的激增往往導致用戶對它們具體功能的理解變得更加模糊。
近一半的受訪者表示使用兩種不同的網絡自動化工具,超過三分之一的人使用三種或更多。93%的組織使用內部自動化軟件,這一現狀加劇了這種複雜性。儘管努力簡化流程,但運營複雜性仍然存在。一位來自價值2500億美元的全球企業受訪者表示:“我們有五種不同的自動化工具需要更新,所以以前我用自動化完成一件事情可能需要花費五到六個小時。”
此外,“自動化”往往達不到完全自動化。近一半的受訪者承認在實施更改之前需要手動收集數據,例如查閱電子表格或登錄設備。此外,51%的受訪者指出,手動數據收集會對自動化產生負面影響。受訪者還表示對供應商工具不滿,指出這些工具在支持他們組織的獨特數據中心架構以及安全性和合規性要求方面缺乏靈活性。
飛速(FS)通過可靠且可擴展的解決方案為數據中心提供支持
飛速(FS)致力於為數據中心提供可靠且可擴展的解決方案。作為通信行業的領導者,我們提供涵蓋10G至400G的全系列數據中心交換機,並計劃未來推出800G產品。我們的解決方案滿足金融、教育、電信和互聯網等不同行業的需求。
-
專家指導:飛速(FS)的專家團隊提供個性化的指導和支持以滿足每個數據中心的獨特需求。我們將幫助您應對數據中心網絡的複雜性,提供匹配業務目標和增長計劃的定製解決方案。
-
可靠高效的解決方案:可靠性和效率對於數據中心至關重要。飛速(FS)產品經過嚴格測試並符合行業標準,可提供可靠的性能。憑藉冗餘電源和先進的冷卻機制等功能,我們的交換機可以儘可能減少停機時間並確保連續運行。
-
定製解決方案:我們了解每個行業和組織的獨特需求,能夠通過定製解決方案解決痛點。採用我們全面的產品組合和定製選項,您將獲得符合要求的數據中心解決方案。
-
先進技術:在飛速(FS),我們利用網絡技術的最新進展來確保您的數據中心實現最佳性能。
飛速(FS)為數據中心提供可靠且可擴展的解決方案,提供從10G到400G以及未來的800G產品的交換機。我們為金融、教育和電信等行業提供專家指導,確保量身定製的解決方案符合業務目標。
結論
飛速(FS)作為您值得信賴的合作夥伴,為您的數據中心提供可靠、可擴展的解決方案。我們的先進技術、專家指導和全面的產品組合可確保提供最佳性能並為您的獨特需求量身定製解決方案。選擇飛速(FS),您將擁抱數據中心網絡自動化,並在快速發展的數字環境中釋放數據中心的全部潛力。