飛速(FS)電源線全家福產品介紹
由於連接器類型和電壓等級各不相同,每個國家都有着不同的電源線標準。為了滿足全球客戶在不同應用環境下的需求,飛速(FS)提供高質量且多樣化的電源線產品及解決方案,以實現可靠連接、安全傳輸,建立多功能供電系統。
飛速(FS)電源線
飛速(FS)提供的電源線均經過電氣測試,具有傳輸穩定、安全可靠的特點。這些產品支持各種連接器類型和國際標準,以滿足多種應用環境的需求。此外,飛速(FS)的電源線提供多種長度和顏色的選擇,支持靈活地放置設備,可以最大限度地減少PDU和有源設備之間的多餘長度和線纜鬆弛。
IEC60320電源線
IEC60320電源線符合國際標準IEC60320,最大電壓為250V。儘管各個國家有不同的電源線標準和類型,但IEC60320標準是大多數國家採用的國際標準。
飛速(FS)提供的IEC60320電源線具備以下特點:
-
應用場景:推薦用於為計算機、顯示器和其他基本外圍設備供電。
-
可選長度:延長現有電源線的長度,更靈活地放置設備。
-
可靠傳輸:採用14AWG線規,能夠管理大型設備所需的高功率水平。
-
輕鬆識別:彩色電源線專為在高密度數據環境中輕鬆識別而設計。
-
更長使用壽命:耐磨SJT(PVC)護套,經久耐用,適用於各種用途。
下圖為飛速(FS)IEC60320電源線型號及規格介紹
NEMA電源線
NEMA電源線是一款遵循NEMA標準設計的電源線,主要在北美國家和地區,以及遵循NEMA標準的其他國家廣泛使用。它適用於各種電子設備,包括計算機、視聽設備、醫療設備以及電動工具等。
飛速(FS)提供的NEMA電源線具備以下特點:
-
應用場景:推薦用於為計算機、服務器和其他兼容外圍設備供電。
-
可選長度:延長現有電源線的長度,更靈活地放置設備。
-
連接方案:NEMA5-15P插頭連接到交流電源,C15插頭連接到器械的C16插座。
-
可靠傳輸:採用14AWG線規,能夠管理大型設備所需的高功率水平。
-
輕鬆識別:彩色線設計用於在高密度數據環境中輕鬆識別。
下圖為飛速(FS)NEMA電源線型號及規格介紹
國際電源線
國際電源線是專為世界各國設計的電源線,涵蓋了NEMA(北美)、CEE 7/7(歐洲)、JAPAN(日本)和UK(英國)等多種連接器類型和國際標準,以滿足不同應用環境的需求。
飛速(FS)BS1363至IEC320 C13電源線提供電源連接問題的解決方案。這些電源線提供多種長度選擇,可以最大限度地減少PDU和有源設備之間的多餘長度和電線鬆弛,並且能夠輕鬆識別不同的設備。此外,飛速還提供多種連接器類型和國際標準的選擇,以滿足各種應用環境的需求。
飛速(FS)提供的其他國際電源線具備以下特點:
-
應用場景:推薦用於為筆記本電腦、立體聲音響、遊戲機、電動剃鬚刀等供電。
-
可選長度:延長現有電源線的長度,更靈活地放置設備。
-
連接方案:通用3槽米老鼠電源線適合多種常見筆記本電腦交流適配器。
-
替代備用:磨損或丟失電源線的理想替代品,或僅作為方便的備用電源。
-
更長使用壽命:堅固柔軟的VCTF(PVC)護套,經久耐用,適合多種用途。
下圖為飛速(FS)國際電源線型號及規格介紹
鎖定電源線
鎖定電源線是一種致力於確保安全、提供可靠電源連接的電源線。它通過在電源線兩端進行固定,確保IT設備和機架PDU之間的電源通路不受品牌和製造商的影響。即使在頻繁移動、振動或意外拖動的情況下,鎖定電源線也能保持穩定的連接。這種設計優化了電源線的使用體驗,使連接更加可靠,降低了因設備移動或意外損壞帶來的風險。
飛速(FS)提供的鎖定電源線具備以下特點:
-
應用場景:建議用於將電源連接到計算機、服務器和其他外圍設備。
-
可選長度:增加電源連接長度,以提供放置設備的靈活性。
-
安全連接:雙鎖定連接器可保持安全鏈路,避免斷電和代價高昂的停機時間。
-
可靠傳輸:採用14AWG線規,能夠管理大型設備所需的高功率水平。
-
輕鬆識別:彩色軟線設計用於在高密度數據環境中輕鬆識別。
下圖為飛速(FS)鎖定電源線型號及規格介紹
高壓電源線
高壓電源線是專門設計用於在高壓條件下傳輸和分配電力的電線。在工業和商業應用中,高壓電源線扮演着傳輸和分配電力的關鍵角色。憑藉其專門的設計和能力,即使在高功率水平和具有挑戰性的操作條件下,它們也能安全可靠地運行。
飛速(FS)提供的高壓電源線具備以下特點:
-
應用場景:推薦用於需要較高電壓的計算機和網絡設備。
-
連接方案:NEMAL6-20P鎖定插頭可確保重要設備的電源連接。
-
可選長度:增加電源連接長度,可靈活地將設備放置在與交流電源插座相關的位置。
-
可靠傳輸:採用12AWG線規,能夠管理大型設備所需的高功率水平。
-
設計用途:專為高密度數據環境而設計。
下圖為飛速(FS)高壓電源線型號及規格介紹
總結
飛速(FS)提供了多種適應性強且多樣化的電源線產品,旨在為用戶提供安全穩定的電路連接。這些電源線產品採用了精密鑄造技術,確保高生產效率和優質質量。它們還具備出色的導電性能,能夠實現穩定的電力傳輸,並且在使用過程中不易發熱。不論是在家庭、辦公室還是工廠等各種場景,飛速(FS)的電源線產品都能滿足高要求,實現高效、可靠的電力傳輸。
相關文章推薦
郵箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7網線有什麼區別?哪個更好?
2020年08月21日
-
一文帶你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之間的區別
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纖有什麼區別?
2021年11月24日
-
SFP端口是什麼?有什麼作用?可以接RJ45嗎?
2020年09月15日
-
QSFP-DD封裝有何優勢?800G光模組是否會沿用QSFP-DD封裝?
2020年10月16日