Italia
Inviato il 28 Lug 2023
76
Panoramica
Questo minimarket si trova nel vivace centro commerciale del centro di Sydney, in Australia. Con una superficie di circa 100 metri quadrati, offre una vasta gamma di prodotti di prima necessità, alimenti, bevande e merci. Il negozio registra un notevole afflusso di clienti ogni giorno, con un'affluenza particolarmente elevata nei fine settimana e nei giorni festivi, che raggiunge le migliaia di persone. A causa dell'area operativa limitata, il negozio necessita di un sistema di videosorveglianza pratico ed economico per migliorare le misure di sicurezza.
- Sfida 1Spesso si verificano controversie economiche e incidenti di merci scomparse, che rendono difficile determinare le responsabilità e raccogliere le prove.
- Sfida 2L'elevato afflusso di persone e una forza lavoro complessa portano a un alto numero di dispute e furti notturni, con un impatto significativo sull'attività.
Risultati
- Le Telecamere HD 7X24 con Copertura Totale Semplificano il Lavoro di GestioneFS ha fornito una soluzione di videosorveglianza per il negozio di John. La telecamera IPC101-5M-B cattura le aree critiche, mentre la telecamera IPC101-2M-T alla cassa cattura l'audio e il video per risolvere le controversie. Le telecamere IPC301-5M-F e IPC104-5M-D coprono l'area commerciale e forniscono una vista panoramica a 360 gradi. Questa soluzione ha aiutato John a risolvere efficacemente il problema della gestione del negozio.
- Il Sistema Milestone Aumenta la Sicurezza e Riduce i Costi di MonitoraggioQuesto cliente ha integrato la sorveglianza con telecamere FS.com che semplificano le ispezioni. La telecamera bullet IPC301-8M-B è ideale per gli ingressi e le uscite dei negozi. È dotata di una funzione di allarme durante le ore non di punta, che attiva allarmi acustici e visivi in caso di intrusione non autorizzata. Inoltre, la gestione video Milestone gestisce centralmente le telecamere IPC, riducendo i costi e aumentando l'efficienza della sicurezza.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
119
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022