Italia
Inviato il 12 Giu 2023
340
Panoramica
Con l'aiuto di FS, un ISP e operatore di telecomunicazioni in Tailandia ha aggiornato i siti della rete area metro (MAN) da 100G a 400G per una maggiore capacità di trasmissione. FS ha fornito una soluzione utilizzando moduli QSFP-DD-ER8-400G, QSFP-DD-LR8-400G, QSFP-DD-LR4-400G e fibre ottiche compatte e ad alta velocità di trasmissione. La soluzione supporta l'interconnessione multi-sito ad alta densità e garantisce un funzionamento stabile e di alta qualità. Facilita l'accesso a un maggior numero di utenti e contribuisce alla crescita del settore delle telecomunicazioni in Thailandia.
- Sfida 1Tutti i siti sono situati nella periferia urbana e presentano sfide ambientali come l'inquinamento atmosferico.
- Sfida 2Le esigenze aziendali del cliente sono aumentate in modo significativo, richiedendo un aggiornamento della rete dall'originale 100G a 400G con requisiti di elevata capacità di trasmissione.
- Sfida 3I siti sono sparsi in diverse aree della città e a distanze variabili, ponendo alcune difficoltà nella gestione dell'O&M.
Risultati
- Rivestimento ermetico con forte adattabilità ambientaleFS ha adottato moduli 400G incapsulati in BOX ermetici come i moduli QSFP-DD-ER8-400G, QSFP-DD-LR8-400G, QSFP-DD-LR4-400G. Garantisce operazioni stabili con un'eccellente adattabilità ambientale. I laboratori di collaudo professionali di FS conducono ispezioni complete, tra cui test di potenza e lunghezza d'onda, test di flusso, test delle prestazioni ottiche, test delle terminazioni e test di compatibilità, garantendo la qualità del segnale, la stabilità e l'affidabilità della trasmissione.
- Distribuzione ad alta densità e grande capacità di trasmissioneIl cliente ha sperimentato un'elaborazione dei dati più lenta e una latenza più elevata a causa dell'insufficiente capacità di trasmissione, con ripercussioni sull'efficienza del sito. I moduli QSFP-DD compatti e ad alta densità di FS offrono una soluzione di aggiornamento della rete più efficiente rispetto ai precedenti moduli CFP8, accelerando la trasmissione dei dati, migliorando la velocità e le prestazioni e consentendo l'accesso di nuovi utenti. La soluzione point-to-point è facile da installare e migliora l'efficienza complessiva dell'implementazione.
- Funzionamento della rete stabile e affidabile, aggiornamento e O&M convenientiI siti sparsi, la cui distanza massima è di circa 35km, richiedono maggiori risorse. FS ha adottato moduli con tecnologia DDM per le funzioni di monitoraggio in tempo reale, allarme guasti, previsione e localizzazione. Ciò ha permesso di risparmiare risorse O&M e di migliorare l'efficienza, consentendo un aggiornamento della rete senza problemi senza sostituire il cavo in fibra ottica originale. I moduli di alta qualità e la consegna rapida di FS hanno garantito aggiornamenti rapidi, un funzionamento stabile e un miglioramento dei livelli di business.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
80
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022