Italia
Inviato il 17 Ott 2023
149
Overview
Il cliente è un leader nel settore del live-streaming con sede a Stoccolma. L'azienda è impegnata a creare esperienze digitali in tempo reale senza precedenti e a guidare continuamente il progresso del settore grazie al suo software proprietario e ai sistemi di rete dati sviluppati internamente.
- Sfida 1Per far fronte alla rapida crescita degli utenti delle piattaforme sociali, si sta costruendo un nuovo centro dati. La selezione dei prodotti deve tenere conto dei diversi requisiti di trasmissione.
- Sfida 2La latenza della rete e le interruzioni dell'attività hanno un impatto significativo sull'esperienza del live-streaming. La richiesta di qualità, affidabilità e stabilità del prodotto è elevata.
- Sfida 3Il cliente attribuisce grande importanza alla capacità di consegna del prodotto e ha requisiti estremamente elevati per quanto riguarda i tempi di consegna.
Risultati
- La Variegata Linea di Prodotti FS Soddisfa Diverse EsigenzeNei data center, le distanze tra i rack variano da pochi metri a diverse centinaia di metri o addirittura 2 chilometri. FS offre diversi prodotti 100G, tra cui DAC e SR4 a breve distanza, IR4 intra-data center per le interconnessioni e LR4 a lunga distanza, oltre a cavi e accessori. I clienti possono scegliere i prodotti in base alle loro effettive esigenze di distanza di trasmissione.
- Il Collaudo Professionale delle Apparecchiature Garantisce Qualità e Prestazioni Senza PreoccupazioniPer garantire il funzionamento regolare del live streaming e la soddisfazione degli utenti, i dati del cliente devono essere trasmessi e memorizzati in modo rapido e stabile tra il front-end e il back-end. FS dispone di un laboratorio interno con attrezzature avanzate per i test globali. Ogni componente, dalla produzione al prodotto finale, viene sottoposto a test rigorosi per garantire la conformità agli standard.
- Lo Sviluppo Interno di Chip e i Magazzini Globali Assicurano Consegne TempestiveIl cliente ha urgentemente bisogno di costruire un centro dati e qualsiasi ritardo nella consegna del prodotto potrebbe avere un impatto significativo sulle sue attività. I moduli 100G di FS, dotati di chip sviluppati internamente e di una tecnologia di produzione automatizzata, garantiscono consegne stabili. FS dispone di centri di stoccaggio che consentono consegne rapide per soddisfare meglio i requisiti di consegna del cliente.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
119
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022