Italia
Inviato il 15 Mar 2024
149
Panoramica
Il cliente è una borsa valori con sede negli Stati Uniti, che gestisce una piattaforma cloud di trading proprietaria. FS impiega prodotti di cablaggio FHD ad alta densità per costruire una soluzione di cablaggio in fibra multi-cabinet per il cliente. Ciò consente al cliente di creare e gestire rapidamente i propri data center, con conseguente risparmio di tempo, energia e costi.
- Sfida 1Il cliente cerca una soluzione di cablaggio per data center efficiente dal punto di vista dei costi e facile da gestire.
- Sfida 2Con un'agenda fitta di impegni, il cliente preferisce che il fornitore si occupi del progetto, supervisionando la progettazione, il collaudo, l'installazione e la programmazione del progetto.
- Sfida 3L'urgenza è un fattore chiave per il progetto del cliente, che richiede una consegna rapida del prodotto.
Risultati
- Soluzione di Cablaggio ad Alta Densità FHD PersonalizzataDurante la fase iniziale, FS si impegna in molteplici discussioni con i clienti per comprendere a fondo le loro esigenze. FS propone l'utilizzo di prodotti di cablaggio ad alta densità FHD per il progetto di data center del cliente. Successivamente, dopo aver finalizzato l'esatta disposizione degli armadi e le specifiche di allocazione delle porte per il progetto, FS utilizza cassette FHD MTP®-LC di tipo A, cavi MTP® Trunk B e chassis FHD 1U per creare una soluzione su misura per il cliente. Questa soluzione di cablaggio per data center multi-cabinet ad alta densità, appositamente realizzata, offre un approccio di connessione unificato, ottenendo connessioni di cablaggio standardizzate e strutturate.
- Godetevi il Processo Completo dalla Progettazione all'ImplementazioneFS offre una gamma completa di servizi che comprendono la progettazione di soluzioni di cablaggio, il collaudo, l'installazione e la pianificazione del progetto. Inoltre, il team di localizzazione di FS USA crea un team di progetto specializzato e nomina un project manager dedicato per soddisfare le esigenze del cliente. Questa iniziativa riduce in modo significativo l'investimento di tempo e fatica del cliente.
- Inventario Locale Statunitense per una Consegna e un'Installazione RapideComprendendo l'urgenza del progetto del cliente, il team tecnico di FS dà priorità alla scelta di prodotti standard FS nella fase iniziale di progettazione. Questi prodotti sono prontamente disponibili nel magazzino FS di Delaware negli Stati Uniti e in vari magazzini asiatici, consentendo una spedizione rapida ai clienti e riducendo i tempi di realizzazione del progetto. Inoltre, il team di FS Delaware negli Stati Uniti prende l'iniziativa di pre-assemblare i sistemi per i clienti all'interno del magazzino FS prima di trasportarli al centro dati del cliente, il che semplifica ulteriormente il processo di installazione e riduce al minimo le spese di installazione.
- Test sui Campioni per Confermare la Qualità e la Compatibilità del ProdottoFS offre prove campione gratuite, consentendo al cliente di condurre test reali sui propri switch per verificarne la compatibilità. Inoltre, il cliente ha standard di qualità rigorosi per i moduli 10/100G SR e LR. Anche i campioni di prova raggiungono gli standard attraverso test effettivi da parte del cliente.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
132
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022