Italia
Inviato il 03 Lug 2023
61
Panoramica
La società cliente è un'azienda leader in Europa nel settore della sanità, con un'ampia gamma di attività e che serve pazienti in più di 100 paesi e regioni in tutto il mondo. FS offre una soluzione di rete campus che fornisce un supporto significativo ai clienti che costruiscono reti ospedaliere. FS fornisce inoltre una piattaforma di gestione cloud Airware che rende facile e conveniente la manutenzione e la gestione della rete.
- Sfida 1Il numero di porte dei dispositivi originali è troppo basso per supportare la connessione di più dispositivi contemporaneamente.
- Sfida 2Ci sono molti dispositivi medici a velocità diverse e le apparecchiature di rete esistenti non funzionano bene con loro, con il risultato di una scarsa trasmissione dei dati.
- Sfida 3La rete è così grande e coinvolge così tanti dispositivi e utenti che diventa difficile mantenerla e gestirla.
Resultati
- Tecnologia di Virtualizzazione per una Rapida Scalabilità AziendaleL'ospedale ha bisogno di un piano di rete triennale da parte di FS Solutions a causa della carenza di porte delle apparecchiature dovuta alla rapida espansione. Il team di FS Solutions ha proposto di utilizzare lo switch S5810-48TS-P per l'accesso ai dispositivi. Lo switch supporta l'impilamento di un massimo di otto switch della stessa serie, fornendo 384 interfacce di servizio ad alta densità e garantendo una rapida crescita delle aziende.
- Velocità di Interfaccia Arricchite per Reti più FlessibiliCon il rapido sviluppo della tecnologia medica, è comparso il problema dell'incompatibilità delle apparecchiature mediche. FS per i clienti di scegliere lo switch S5860-24XB-U, che può soddisfare i diversi requisiti delle apparecchiature mediche. Lo switch consente l'accesso ai dispositivi a varie velocità: 100M, 1G, 2,5G, 5G, 10G e 25G. Espansione e aggiornamento rapidi con costi di implementazione ridotti.
- Piattaforma di Gestione Cloud per Semplificare la Manutenzione della RetePer facilitare l'uso della gestione della rete, il team di FS Solutions fornisce la piattaforma di gestione cloud Airware per facilitare la manutenzione e la gestione della rete. Attraverso la piattaforma di gestione cloud, tutti i tipi di apparecchiature della rete del campus ospedaliero possono essere gestiti e monitorati a livello centrale, offrendo una soluzione di gestione della rete conveniente per gli ospedali.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
135
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022