Italia
Inviato il 23 Nov 2023
144
Panoramica
È stato sviluppato un team specifico per ottimizzare la rete dell'ufficio britannico. La filiale britannica di FS aderisce al principio "customer first", ascolta costantemente le esigenze dei clienti, fornisce servizi localizzati efficienti e, allo stesso tempo, espande la distribuzione strategica globale e migliora l'influenza del marchio per fornire servizi migliori.
- Sfida 1La copertura di rete è insufficiente a soddisfare le aspettative degli utenti, con un impatto negativo sullo sviluppo delle operazioni quotidiane.
- Sfida 2L'ambiente del circuito in loco è complesso e l'installazione delle apparecchiature deve tenere conto del materiale del soffitto.
- Sfida 3A causa della presenza di numerose merci immagazzinate nel magazzino, la creazione di una copertura di rete wireless completa e robusta presenta alcune sfide.
Risultati
- Copertura di Rete Completa ed EfficienteDal punto di vista del cliente, FS completa e supervisiona l'intero ciclo di vita delle soluzioni wireless del Regno Unito, garantendo la fornitura di soluzioni ottimali agli utenti e soddisfacendo i requisiti di rete dei clienti. I principi guida sono la copertura di rete completa, l'elevata larghezza di banda, la bassa latenza e la stabilità, nel rispetto delle specifiche d'uso.
- Rapporto del Servizio Geologico AereoInizialmente, la sede locale del Regno Unito ha dovuto affrontare una scarsa copertura di rete wireless, un alto tasso di perdita di rete e una cattiva esperienza degli utenti, con un impatto significativo sullo sviluppo di varie imprese. I rilievi geologici in cloud proiettano in anticipo l'effetto di simulazione del segnale previsto, semplificando il carico di lavoro dei rilievi sul campo.
- Sistema di Gestione del Cloud AirwarLa Airware Cloud Platform semplifica l'adempimento dei requisiti tecnici per l'O&M. I guasti possono essere prontamente segnalati attraverso il portale di gestione. Funzioni come l'analisi dei guasti, la diagnosi dei terminali e l'ottimizzazione della rete con un solo clic aiutano a identificare e risolvere rapidamente i problemi.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
132
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022