Italia
Inviato il 18 Ott 2023
135
Panoramica
Con l'espansione degli scenari di business e delle dimensioni, un istituto finanziario internazionale con filiali e centri commerciali in tutto il mondo ha bisogno di aggiornare la rete centrale del data center. Le soluzioni di schede di rete 100G di FS e le soluzioni di cluster di server basate su schede di interfaccia di rete 100G sono progettate appositamente per le istituzioni, per aiutare i clienti a ottenere prestazioni di rete e velocità di trasmissione dati più elevate, migliorare l'efficienza e l'accuratezza delle transazioni finanziarie e ridurre i rischi di guasto della rete dei clienti.
- Sfida 1Il cliente richiede soluzioni con elevata larghezza di banda, bassa latenza, trasmissione di dati su larga scala, bilanciamento del carico di traffico, economicità e flessibilità.
- Sfida 2Il cliente ha elevate esigenze di capacità di trasmissione e necessita di soluzioni che soddisfino i futuri requisiti di aggiornamento a 100G.
Approccio
Risultati
- La Scheda di Rete ad Alta Velocità 100G Rende Più Agevole l'Aggiornamento della ReteLe NIC 100G offrono un offloading hardware avanzato per ridurre il consumo di risorse della CPU e garantire velocità e throughput dei pacchetti estremamente elevati. Migliorano le prestazioni della rete e la velocità di trasferimento dei dati. Rispondere agli aggiornamenti dello scenario aziendale.
- La Soluzione Cluster Server Basata Scheda di Interfaccia di Rete da 100G Soddisfa Aggiornamenti Futuri dello SpazioFS progetta soluzioni per gli ambienti applicativi speciali dei clienti per soddisfare le esigenze aziendali. In caso di espansione successiva, i clienti devono solo aggiornare la scheda di rete del server principale per ottenere aggiornamenti rapidi, un funzionamento stabile e livelli di business migliori.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
132
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022