Italia
Inviato il 07 Set 2023
87
Panoramica
Network cabling in enterprise buildings is essential for establishing a robust, efficient, and secure network infrastructure that supports the organization's communication, collaboration, and data transfer requirements. FS assists enterprises in significantly reducing construction and management difficulties, as well as saving equipment costs by utilizing existing network cables and equipping them with 1G/10G Ethernet modules. This eliminates the need for fiber optic installation and the purchase of additional equipment.
- Sfida 1Il campus aziendale ha già distribuito cavi di rete. L'installazione di nuovi cavi in fibra ottica comporterebbe un aumento dei costi di investimento e una riduzione dell'utilizzo delle risorse e dei rendimenti.
- Sfida 2La crescita del business e il numero crescente di utenti portano a un continuo aumento del traffico e della larghezza di banda dei clienti. Ciò pone delle sfide per l'aggiornamento delle velocità di banda.
- Sfida 3A causa delle caratteristiche del vetro dei cavi patch, i moduli ottici utilizzati in combinazione con essi sono soggetti a problemi come rotture e sporcizia delle estremità. Ciò comporta difficoltà di manutenzione.
Risultati
- Ottenere Bassi Investimenti ma Alti RendimentiIl cliente acquista un lotto di nuovi switch Gigabit/10 Gigabit e i relativi server. I cavi di rete sono già stati installati nell'edificio del campus. L'utilizzo dell'interconnettività in fibra ottica richiede la reinstallazione dei cavi in fibra ottica, con conseguenti costi di cablaggio elevati. Per risolvere questo problema, FS utilizza le risorse di cavi in rame esistenti, riducendo la necessità di cavi in fibra ottica e patch cord, riducendo così i costi di investimento.ch cord, riducendo così i costi di investimento.
- Acquiring High FlexibilityPer soddisfare le esigenze dei clienti in termini di traffico aziendale e larghezza di banda, FS fornisce moduli Ethernet multirate adattivi come SFP-10GM-T che facilitano transizioni di aggiornamento fluide e senza interruzioni. Questo non solo elimina il fastidio di sostituire frequentemente i moduli Ethernet, ma offre anche una notevole flessibilità, semplifica i metodi di manutenzione e migliora l'efficienza operativa.
- Attaining Stable Data TransmissionL'installazione degli switch in ambienti con scarsa alimentazione provoca temperature elevate e accumulo di polvere. Pertanto, l'utilizzo di moduli ottici può comportare tassi di guasto più elevati. I moduli Ethernet di FS adottano soluzioni di chip Marvell e Broadcom, leader del settore e tecnologicamente mature. Queste soluzioni non solo riducono i problemi di affidabilità hardware intrinseci dei prodotti, ma garantiscono anche la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi di rete mainstream.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
119
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022