Italia
Inviato il 19 Giu 2023
54
Panoramica
Il cliente è un'area di campeggio nota per i suoi ampi prati, i laghi e le numerose attività all'aperto. Essendo una destinazione turistica di alto profilo, attira ogni anno un gran numero di turisti e campeggiatori. La soluzione fornita da FS supera le barriere del segnale e ottimizza l'esperienza di rete wireless nei luoghi panoramici. La pianificazione ragionevole dei punti di accesso e l'accesso a doppia banda garantiscono una copertura stabile del segnale in un'ampia gamma di luoghi panoramici per soddisfare le esigenze di Internet di un gran numero di turisti.
- Sfida 1Congestione della Rete nei Periodi di Picco: Scarsa Esperienza Internet per i Visitatori.
- Sfida 2Personale Tecnico limitato: Alta Difficoltà di Manutenzione.
- Sfida 3Installazione Outdoor: Suscettibile agli Effetti Ambientali e Meteorologici.
Risultati
- Il Bilanciamento del Carico degli AP a Doppia Banda Ottimizza l'Esperienza di Rete Wireless nelle Aree ScenograficheEssendo una nota destinazione turistica, si verificherà una congestione della rete nelle aree affollate durante le ore di punta. Sulla base dei risultati dell'ispezione in loco, il team FS ha implementato punti di accesso Wi-Fi 6 a doppia banda, come AP-T567 e AP-T565, che supportano entrambe le bande di frequenza a 2,4GHz e 5GHz. Configurando la funzione 5G-prior Access, si offre ai visitatori un'esperienza di rete wireless più stabile e veloce.
- Airware Skill Training, Superare le Sfide della Manutenzione della ReteFS ha introdotto la piattaforma di gestione cloud Airware per risolvere le difficoltà di manutenzione dei luoghi panoramici. Airware è una piattaforma completa di servizi di gestione cloud lanciata da FS, che copre l'intero ciclo di vita di pianificazione, implementazione, funzionamento e ottimizzazione. Consente al team di gestione dell'area panoramica di monitorare in remoto lo stato della rete, di ottenere aggiornamenti in tempo reale sul funzionamento dei dispositivi e di identificare e risolvere rapidamente potenziali problemi.
- Affrontare le Intemperie: Ottenere una Connettività Wireless StabileFS fornisce gli access point per esterni AP-T567 e AP-T565 che funzionano in modo affidabile in ambienti esterni complessi. Questi access point sono dotati di caratteristiche di protezione come la resistenza all'acqua con grado di protezione ip68, la protezione dai fulmini 9KV e l'alloggiamento a prova di polvere. Garantiscono la durata del dispositivo in condizioni climatiche avverse e la stabilità della connessione wireless. Alleviando le preoccupazioni del team di gestione per i danni alle apparecchiature causati dalle intemperie.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
119
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022